Změna jazyka :

Geometrie závitu dryspin® je ideální jako alternativa k běžným lichoběžníkovým závitům. Testy opotřebení ukazují, že rozměry závitu dryspin® mají až o 25 % nižší míru opotřebení a až o 30 % delší životnost. Specifikace a geometrie naší technologie vodicího šroubu dryspin®, které jsou přizpůsobeny plastové matici a vřetenu, zaručují známé výhody:
Naše rozměry jsou vhodné pro výměnu 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 a DS18x4.

lichoběžníkové závity podle DIN103 (TR18x4) jsou tolerovány s vnějším průměrem až -0,3 mm. Nadměrná radiální vůle může vést k nepříjemným zvukům a vibracím.
Naše technologie dryspin® zaručuje při stejném průměru a identickém stoupání maximální nedotažení -0,1 mm. Toleranci vnějšího průměru zlepšujeme 3krát a optimalizujeme tak hladký chod a přesnost, zejména při vysokých otáčkách.

Naše vyhodnocení zkoušky opotřebení pro rozměr 10x3 z nerezové oceli ukazuje jasné výsledky. Suchý závit® strmý závit Ds10x3 dosahuje až o 25 % nižší míry opotřebení, až o 30 % delší životnosti a výrazně vyšších přímek v porovnání s lichoběžníkovým závitem Tr10x3 a konkurencí.

Zaoblené boky zubů a přísnější výrobní tolerance geometrie závitů suchých šroubů® snižují možný hluk způsobující styčnou plochu mezi maticí vodicího šroubu a vřetenem.
Je tomu tak proto, že čím větší je kontakt dvou proti sobě se pohybujících ploch, tím více se přenášejí vibrace, které jsou vnímány jako drnčení nebo skřípání. To znamená, že lze realizovat vyšší rychlosti pojezdu, aniž by to způsobovalo odpovídající hluk.

Mazání je u kovových olověných šroubových matic nezbytné, jinak dojde k oděru kovu. Oděr může zablokovat celý systém a bez odpovídající údržby rychle zastavit aplikaci. Bezmazné a bezúdržbové olověné šrouby drylin® jsou dokonalou alternativou k běžným kovovým olověným šroubům.
S naší maticí olověného šroubu drylin® z vysoce výkonných polymerů iglidur® nepotřebujete ani kapku maziva. Díky samomaznému efektu se údržba snižuje na minimum. Částice, jako je prach a vlákna, se díky suchému provozu mnohem méně ulpívají. To vede k výraznému prodloužení životnosti ve znečištěném prostředí ve srovnání s běžnými, mazanými řešeními.

Díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými závity dryspin® se závit ideálně přizpůsobuje specifikaci bezmazných vysoce výkonných polymerů igus®. Podíl tribologicky optimalizovaných polymerů v závitech lze u všech velikostí zvýšit 1,3krát.
Větší odolnost materiálu proti opotřebení a vyšší stupeň účinnosti jsou rozhodující pro životnost, která je až 5krát delší než u standardních geometrií závitů.

Naši odborníci dělají vše pro to, abyste měli dokonalé řešení v co nejkratší době.
Ať už jsou vyrobeny z tyčového materiálu nebo vstřikováním. 4 150 zaměstnanců v Německu a 35 mezinárodních poboček, stejně jako kanceláře a podpůrná centra ve více než 80 zemích zaručují rychlé procesy a krátkodobé dodávky po celém světě. Také pro prototypy a vzorky.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00