Změna jazyka :

S rostoucí automatizací, síťovým propojením a inteligencí systému se zvyšují nároky na každou pohyblivou součást. Jako specialista na pohyblivé aplikace vytváříme základ pro spolehlivé, bezúdržbové a škálovatelné intralogistické systémy - od vývoje nových produktů až po modernizaci stávajících systémů.
Naše pohybové plasty umožňují tichý, přesný a trvanlivý nepřetržitý provoz v dopravní technice, dopravních řešeních a autonomních skladovacích a vychystávacích systémech.
Urychlete své projekty pomocí odolných, chytrých, cenově výhodných a okamžitě dostupných pohyblivých plastů. Jsme vám k dispozici se vzorky výrobků, službami a odbornými znalostmi.
Již více než 60 let vyvíjíme plastová řešení, která jsou speciálně vyrobena pro pohyb - lehká, robustní, bez mazání a používaná v milionech aplikací po celém světě. Vyberte si oblast, která je pro vaši aplikaci relevantní - veškerý obsah lze cíleně prohloubit.
Vyšší dostupnost systému, čistší procesy a méně servisních volání.
Naše energetické řetězy a kabely určené pro pohyb zajišťují spolehlivé napájení, přenos dat a médií v dynamických aplikacích.
Naše energetické řetězy umožňují řízené vedení pohybu při různých typech pohybu. Speciální konstrukce našich kabelů se sladěnými materiály pláště a optimalizovaným lanováním zajišťuje, že spolehlivě odolávají zatížení při nepřetržitém pohybu.
Pro rychlé zahájení projektu můžeme na vyžádání dodat kabely s postroji a energetické řetězy s postroji.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
Užitečné nástroje
Objevte naše digitální nástroje pro naše systémy dodávky energie a kabely.
Nízký koeficient tření, vysoká odolnost proti opotřebení a vynikající odolnost vůči médiím a korozi - ideální pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Naše kluzná, soudečková a kuličková ložiska, otočné kroužky, válečky a ozubená kola jsou částečně nebo zcela vyrobena z našich tribologicky optimalizovaných vysoce výkonných plastů - pro pohyblivé, suché a trvale bezúdržbové aplikace.
Díky integrovaným pevným mazivům odpadají pravidelné servisní prohlídky a riziko nesprávného nebo nedostatečného mazání. Vzhledem k tomu, že se na částice neváže žádný tuk, jsou také mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu.
Tím se zkracují neplánované prostoje a výrazně se zjednodušuje obsluha - zejména v nepřetržitém a vícesměnném provozu.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
Užitečné nástroje
Objevte naše digitální nástroje pro ložiskovou techniku a ozubená kola.
Spolehlivé, přesné a bezúdržbové pohyby s nízkými technickými a montážními náklady.
Naše lineární technologie drylin, technologie vodicích šroubů dryspin a technologie pohonu drylin E umožňují přesné, nemazané a trvanlivé nastavení, polohování a lineární pohyby ve všech oblastech manipulace s materiálem.
Součásti pracují zcela bez mazání, a proto jsou necitlivé na prach, nečistoty a vlhkost. Pracují tiše, bez koroze a energeticky úsporně - ideální pro vysoký počet cyklů, nepřetržité pohyby a kompaktní automatizační úlohy.
S lineárními systémy, pohony s olověnými šrouby a elektricky poháněnými lineárními osami včetně motorů a řídicích systémů nabízíme řešení, která lze snadno integrovat, modulárně rozšiřovat a přizpůsobovat podle potřeby.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
lineární technologie drylin
Vedení a úpravy v dopravníkových linkách, třídicích a rozdělovacích systémech, raketoplánech, skladovacích a vyhledávacích jednotkách, jednotkách pick-and-place, zvedacích modulech a také skenovacích a balicích stanicích.
technologie suchého šroubu
Zvedací, upínací a nastavovací jednotky poháněné olověným šroubem, nastavení formátu a výšky, nastavení snímačů a chapadel, jakož i kompaktní pohony v sestavách AMR a shuttle.
technologie pohonu drylin
Elektrické lineární osy pro pick-and-place, lineární robotické systémy, zvedací stoly, třídicí moduly, automatické tlačné a otevírací pohyby, jakož i osy Z a přídavné osy pro robotické a manipulační moduly.
Užitečné nástroje
Objevte naše digitální nástroje pro lineární technologie a motory.
Menší opotřebení, nižší tření a vyšší spolehlivost a životnost procesu.
Povlakované tkaniny a desky, tribologické práškové nátěry, plastové tyče a vodicí profily snižují tření a chrání součásti před opotřebením. Nabízíme řešení pro téměř jakýkoli povrch - od lokální ochrany až po velkoplošné kluzné vrstvy.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
Práškový nátěr
Tenké ochranné nátěry pro vysoce namáhané kovové povrchy v zdvihových a seřizovacích jednotkách, třepacích a vibračních třídičích, seřizovacích stanicích, vodicích prvcích a kontaktních plochách.
Povrstvené tkaniny
Pružné, na míru střižené opotřebitelné vrstvy pro žlaby, vodicí kanály, dopravníkové vložky, výsypky a velké kontaktní plochy.
Povrstvené desky
Odolné ochranné povrchy pro dopravníkové technologie, materiálové žlaby, vnitřní stěny kontejnerů, vodicí prvky a povrchy vystavené nárazovému zatížení.
tribotape vložky
Úzké pásky s optimalizovaným třením a opotřebením, s lepicí podložkou nebo bez ní, určené pro přítlačné plochy, úzké vodicí zóny, kluzné dráhy, hrany nebo seřizovací jednotky.
Tyčový materiál & profily
Přizpůsobitelné desky, profily a polotovary pro ochranu proti opotřebení dopravníkových systémů a kontaktních ploch.
Užitečné nástroje
Objevte naše výrobní služby.
Automatizace s nízkými investicemi, rychlou integrací a vypočitatelnými přínosy
Naše nízkonákladová automatizace umožňuje snadný začátek automatizace - je modulární, škálovatelná a ekonomická. Ideální pro opakované pohyby, jednoduché manipulační a polohovací úkony a pro odlehčení kvalifikované práce.
Systémy jsou založeny na bezmazných pohybových plastech a kombinují lineární technologie, pohony, převodovky, robotické komponenty a řídicí systémy, čímž vytvářejí řešení připravená k použití. Díky standardizovaným modulům a jasně definovaným rozhraním lze projekty realizovat rychle - bez složitého projektování a vysokých investičních nákladů.
Výsledkem jsou robustní automatizační řešení, která lze flexibilně přizpůsobovat, rozšiřovat nebo dodatečně vybavovat - od jednotlivých pracovních kroků až po celé buňky.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
Užitečné nástroje
Objevte naše digitální nástroje pro robotiku a automatizaci.
Větší transparentnost, méně poruch a předvídatelná údržba
Díky chytrým plastům integrujeme senzorovou technologii přímo do našich pohyblivých plastových komponent a umožňujeme měřit jejich stav. To umožňuje nepřetržitě sledovat opotřebení, životnost a zatížení - v reálném čase a během provozu.
Systémy zaznamenávají příslušné stavové údaje, jako je oděr, pohyb, teplota nebo elektrické zatížení, a zpřístupňují je v digitální podobě. Na základě těchto údajů lze podle potřeby plánovat opatření údržby, předcházet neplánovaným odstávkám a včas plánovat náhradní díly.
Výsledkem je vyšší dostupnost systému, vyšší spolehlivost plánování a transparentní přehled o stavu pohyblivých komponent - bez dalších externích senzorů nebo nákladné dodatečné montáže.
Typické oblasti použití při manipulaci s materiálem
Naše pohyblivé a chytré plasty šetří čas a peníze, zlepšují dopad na životní prostředí a zajišťují maximální dostupnost vašich systémů. Se systémem GO ZERO zaručujeme udržitelnost a efektivitu bez kompromisů.
Nulové mazání
Výrobky bez mazání pracují na sucho a nevyžadují údržbu. To šetří čas a peníze a chrání životní prostředí.
Nulové prostoje
Díky chytrým plastům můžete včas rozpoznat potenciální závady. Pro nepřetržitou spolehlivost procesů a vysokou dostupnost systému.
Nulový odpad
Trvanlivé výrobky a recyklační programy snižují spotřebu zdrojů a zajišťují udržitelnost.
Nulový PTFE
Díky našim materiálům bez PTFE můžete navrhovat udržitelně, aniž byste museli obětovat osvědčený výkon a trvanlivost.



Chcete vědět, zda je vaše komponenta právě teď k dispozici jako standardní produkt?
Nahrajte svůj soubor CAD a my pro vás vyhledáme celou naši nabídku produktů.



Chcete si nechat vyrobit komponentu na míru?
Nahrajte svůj soubor CAD a porovnejte výrobní postupy a materiály podle specifikací, ceny, dodací lhůty a životnosti.
Naše výrobky testujeme v největší průmyslové zkušebně plastů pro reálné použití. Zaměřuje se na testování sestav a zkoumání tribologických specifikací různých kombinací materiálů. Výsledky jsou zadávány do našich online nástrojů pro výpočet životnosti a umožňují přesné předpovědi životnosti.
Na vyžádání provede společnost igus zákaznické testy, jejichž cílem je otestovat použití produktů v konkrétních podmínkách.

Skladování má zvláštní požadavky v závislosti na odvětví. Těmto výzvám spolehlivě čelíme díky řešením vyhovujícím požadavkům FDA, bezpečným proti elektrostatickému výboji a certifikovaným pro čisté prostory, jakož i díky materiálům odolným vůči vysokým teplotám a médiím. Tímto způsobem zajistíme, aby vaše systémy fungovaly bez problémů i za zvláštních podmínek.
Používá se po celém světě
37 poboček a 50 distributorů,
zastoupení ve více než 80 zemích
Rychle k dispozici
245 000 dílů skladem a žádné minimální objednací množství

Záruka 4 roky
na výrobky s výpočtem životnosti
0
mazání, 0 údržba
5,500m²
zkušební laboratoř v Kolíně nad Rýnem s více než 15 000 testy ročně.
Více než 800
vstřikovací stroje

Pojďme si společně promluvit o vaší žádosti. Ať už potřebujete prototypy, poradenství nebo technické plánování - náš tým je tu pro vás. Stačí použít následující kontaktní formuláře.
S našimi zprávami o pohyblivých plastech vám neunikne žádná novinka o společnosti igus a našich produktech. Náš zpravodaj vás informuje o novinkách, zajímavých aplikacích, aktuálních laboratorních zprávách a mnoha dalších informacích.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00