Součásti 3D tiskárny, které si můžete vyrobit sami

Snadné zásobování energií pomocí následujících komponent:

E2 micro
  • Ideální pro osy x, y a z
  • Určeno pro stísněné instalační prostory
  • Vnitřní výška 5 až 15,6 mm, variabilní vnitřní šířka
  • Šetrné ke kabelům: velmi hladké kontury zajišťují nejlepší možnou životnost kabelů
Energetický řetězec E2.15
  • Ideální pro osy x, y a z
  • Určeno pro stísněné instalační prostory
  • Vnitřní výška = 14,4 mm, variabilní vnitřní šířka
  • Šetrný ke kabelům: velmi hladké kontury zajišťují nejlepší možnou životnost kabelů
  • Vnější kontury odpuzující nečistoty
Ovládací kabel CFSOFT1
  • Pro náročné aplikace
  • Vnější plášť: PVC
  • Nehořlavý
  • Bez silikonu
  • Odolnost proti olejům: odolný proti olejům (na základě DIN EN 50363-4-1)
Vlákno I-150PF
  • Snadné zpracování
  • Vysoká odolnost proti oděru při nízkých rychlostech posuvu
  • Vhodné pro všechny 3D tiskárny
  • Dobré mechanické vlastnosti
Drylin W
  • 100% bez údržby a mazání
  • Odolné vůči nečistotám a houževnaté
  • Snadná instalace
  • Nízká hmotnost a tichý provoz
  • Velký výběr kolejnic
drylin® R lineární kluzné ložisko RJ4JP-01
  • Alternativa kuličkových ložisek japonského rozměru
  • Rychlá montáž
  • Zajištěno pojistnými kroužky
  • Materiál kluzného ložiska: iglidur J4
trapézový vodicí šroub drylin
  • Materiál: Ocel C15 (1.0401)
  • Směr závitu: pravý
  • Typ závitu: lichoběžníkový závit: absorpce vyšších axiálních sil.
trapézová matice s přírubou drylin
  • Materiál: iglidur J
  • Směr závitu: pravý
  • Typ závitu: lichoběžníkový závit: absorpce vyšších axiálních sil.
  • Válcové olověné šroubové matice s přírubou

BB One: 3D tiskárna XYZ jako stavba svépomocí

  • nákladově efektivní
  • ze skladu, přímo od výrobce
  • Životnost lze vypočítat online
  • Záruka až 4 roky
  • Vyrobeno v Německu předním světovým výrobcem plastových energetických řetězů
  • Osvědčené v tisících aplikací již více než 50 let

Objednejte si vzorek zdarma

Vzorek energetického řetězu

Vzorek energetického řetězu

Vzorek lineárních ložisek

Vzorek lineárních ložisek

Vzorkovnice pro 3D tisk

Vzorkovnice pro 3D tisk

Příklady zákaznických aplikací

3D tisk a stavba domu

Pestré a praktické

Cenově efektivní 3D tiskárna společnosti Cobot

Nákladově efektivní a vysoce kvalitní

3D tiskárna společnosti EVO-tech vyznačující se nízkou hlučností

Plynulý provoz, bez nutnosti mazání a údržby

3D tiskárna s vynikajícím provozním výkonem

Cenově výhodné a s vysokým provozním výkonem

Mohly by vás zajímat také následující položky

Služby 3D tisku
Přejít na službu 3D tisku
Blog: Sestavte si vlastní 3D tiskárnu
Přejít na blog

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace