Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur® J- Vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiachNaša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® J je všestranný. Materiál je možné použiť na takmer všetkých rýchlostiach a vyznačuje sa vysokou účinnosťou. Medzi ďalšie výhody patria:
► Nízky koeficient trenia - nízka miera opotrebenia
► Rozsah použitia do +90°C ako najvyššia dlhodobá teplota použitia
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitoch 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov.K dispozícii je sedem rôznych štandardných materiálov pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150 °C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti pri nízkych zaťaženiach, iglidur R - odolný voči osciláciám a vibráciám, iglidur J200 - najlepší partner pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám zaistí tieto výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Trvanlivosť a pevnosť aj pri náročných podmienkach
► Odolnosť voči chemikáliám a bez plesní
► Tichý a bez vibrácií
► Bez obsahu PTFE
► Súlad s predpismi FDA vďaka A180
► Odolné voči vysokým zaťaženiam
► Dlhodobé použitie v teplotnom rozsahu od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo výplňou. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom posilňujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybových skrutiek ponúka igus aj široký sortiment geometrických variantov valcových matíc pohybových skrutiek:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybových skrutiek s plochými kľúčmiPrírubové valcové matice pohybových skrutiekPrírubové valcové matice pohybových skrutiek s plochými kľúčmiRobustná geometria valcových matíc pohybových skrutiekValcové matice pohybových skrutiek obstreknutéValcové matice pohybových skrutiek s prírubou, obstreknuté