pohyblivé plasty pro použití v zemědělských strojích
Co je ve vašem vzorkovníku?
Vaše vzorkovnice obsahuje řadu speciálně vybraných vysoce výkonných polymerů a kabelů z našeho rozsáhlého portfolia výrobků, které se ideálně hodí pro požadavky zemědělské techniky. Patří mezi ně
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vám představí bezmazné spojovací klouby ze vzorkovnice pro zemědělství. Lze je použít v senzorových spojích nebo displejích.
Klikněte pro přehrávání
Spojovací klouby s igubalovými soudečkovými ložisky
Plastová soudečková ložiska jsou o 80% lehčí a o 40% úspornější než srovnatelná kovová ložiska. Díky zabudovaným pevným mazivům nevyžadují soudečková ložiska dodatečné mazání a jsou odolná vůči nečistotám a prachu.
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vám představí kluzná ložiska ze vzorkovnice pro zemědělství. Díky širokému výběru materiálů lze naše kluzná ložiska použít v různých aplikacích. Dokonce i v aplikacích ve znečištěném prostředí.
Klikněte pro přehrání
Polymerní kluzná ložiska
Naše polymerová kluzná ložiska byla vyvinuta pro požadavky zemědělské techniky. Naše vícesložková kluzná ložiska Q3E a igutex TX 1 jsme vyvinuli pro aplikace s velkými silami. Kombinují vynikající kluzné vlastnosti s vysokou robustností pro dlouhou životnost. Všechna naše kluzná ložiska jsou bezmazná a bezúdržbová.
Švýcarská společnost Brunner Spezialwerkstatt AG vyvinula se systémem Schleppfix inovativní systém rozmetání kejdy pro futuristické zemědělství, který snižuje emise. Pro všechny pohyblivé součásti jsou použita bezmazná polymerová kluzná ložiska igus.
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vám představí lineární vedení ze vzorkovnice pro zemědělství. Ta se používají v kabinách traktorů a kombajnů, např. při nastavování displejů.
Klikněte pro přehrávání
Lineární systémy pro každou aplikaci
Profilová vedení drylin W jsou univerzální, ať už jako instalační systém nebo modulární systém. Díky více než 50 různým profilům a široké nabídce lineárních kluzných ložisek a vozíků je lze kombinovat podle individuálních požadavků. Lze je použít pro širokou škálu aplikací. Všechny díly včetně kolejnic lze objednat online v požadované délce. Nabízíme také další lineární systémy pro jakékoli požadavky na lineární pohyb nebo pohon.
V kabině tohoto traktoru od výrobce zemědělských strojů Deutz Fahr byl na vnitřní straně střechy instalován systém RAM Mount. K systému lze připevnit obrazovky a druhý terminál a snadno je ručně přemístit. Bezmazné a bezúdržbové lineární kolejnicové systémy Drylin W umožňují tento proces i po dalších letech.
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vás seznámí s převodovkami ze vzorkovnice pro zemědělství. Ta se používají například v secích strojích, ale lze je přizpůsobit vašim potřebám.
Klikněte pro přehrávání
Plastové převody odolné proti opotřebení z vysoce výkonných polymerů iglidur
Naše ozubená kola z igliduru jsou bezmazná a bezúdržbová a vyznačují se vysokou odolností proti opotřebení. Osvědčily se v různých aplikacích a byly testovány v naší zkušební laboratoři. Podpoříme vás při výběru vhodného materiálu a technologie výroby ozubených kol na míru.
Po nějaké době se převodovka, která sloužila jako startér motoru traktoru, opotřebovala natolik, že traktor již nešel nastartovat. Výrobce nebyl schopen dodat náhradní díl, a tak traktor zůstal mimo provoz. Přibližně po roce bez traktoru měl být sešrotován. Krátce předtím se však do akce zapojil tým 3D tisku společnosti igus, který dokázal opotřebovanou a rozbitou převodovku reprodukovat a vytisknout během několika hodin.
André Schönhaar, náš manažer pro zemědělskou techniku, vám představí ložiska s přírubou a ložiska s podložkou ze vzorkovnice pro zemědělství. Díky jejich vynikajícím specifikacím pro suchý provoz je lze použít pro širokou škálu aplikací.
Klikněte pro přehrávání
Samovyrovnávací ložiskové prvky
Soudečková ložiska igubal jsou samovyrovnávací, bezúdržbové ložiskové prvky vyrobené výhradně z plastu. V závislosti na zvoleném materiálu je lze používat při teplotách až +200 °C. Celý kloubový systém igubal je necitlivý na prach a nečistoty a nekoroduje.
Technologie bezmazných polymerových ložisek pro stroje na čištění krav
Robustní přírubové ložisko igubal EFOM, standardní konstrukční prvek, se používá k podepření konce hřídele kartáče na čištění krav. Skládá se z pouzdra vyrobeného z materiálu igumid G, který se vyznačuje extrémní odolností proti nárazu, a z kulové kuličky z vysoce odolného materiálu iglidur W300.
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vás seznámí s energetickým řetězcem ze vzorkovnice pro zemědělství. Energetické řetězy se používají všude tam, kde je třeba chránit kabely.
Klikněte pro přehrání
Energetické řetězy pro bezpečné a trvanlivé vedení kabelů
Naše energetické řetězy jsou vyrobeny z optimalizovaných materiálů pro dlouhou dobu provozu a dlouhou životnost. Jsou šetrné ke kabelům, lehké, pevné, tiché, snadno otevíratelné a nenáročné na údržbu. Mohou vést energii, data, optické kabely, olej a vzduch v jednom systému a lze je konfigurovat online. Díky inteligentním plastům je lze rozšířit jako inteligentní, samokontrolní systém.
Energetický řetězec v teleskopickém zemědělském nakladači
Jak se hydraulická kapalina dostává do přídavného zařízení na vrcholu teleskopického stožáru? Odpověď byla nalezena rychle: energetický řetěz E2 je namontován na vrcholu pevné teleskopické části a je spojen s koncem pohyblivého výložníku. Když je teleskop vysunutý, kabely se pohybují spolu s ním a jsou dobře chráněny.
Náš manažer pro zemědělskou techniku André Schönhaar vám představí kabely ze vzorkovnice pro zemědělství. Naše kabely chainflex byly navrženy pro pohyb a lze je použít pro širokou škálu aplikací.
Klikněte pro přehrávání
Kabely pro pohyblivé aplikace
Kabely chainflex jsou známé svou spolehlivostí a kvalitou. Díky 30 letům zkušeností nabízíme širokou škálu kabelů pro různé aplikace. Jsou bezúdržbové a poskytují vysoký výkon i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Rychlé dodací lhůty zaručují minimální prostoje.
Pružné a torzně odolné energetické a signální kabely ve sklízecí technice
Protože běžné kabely nesplňují požadavky společnosti ZEMA na životnost, používá společnost pro své dálkové ovládání zpravidla kabely chainflex. kabely chainflex jsou konstruovány zcela odlišně od kabelů vyráběných pro stacionární aplikace: Princip žil navinutých ve svazcích zajišťuje, že tahové a tlakové síly působící na jednotlivé žíly jsou při pohybu vyrovnány.