iglidur® W300 - Údaje o materiálu

Přehled nejdůležitějších specifikací

  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vynikající koeficient tření
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Vysoká odolnost vůči médiím
  • Odolnost vůči tlaku na hrany
  • Odolnost vůči nárazům a rázům
  • Odolnost vůči nečistotám a prachu
  • Odolnost vůči vysokému zatížení (>60N/mm²)
Materiálové vlastnosti

Kdy je vhodné použít tento materiál?

  • Pokud je požadováno úsporné ložisko s všestranným výkonem.
  • Pro nízké až střední povrchové otáčky
  • Když ložisko musí pracovat na různých materiálech hřídelí.
  • Pro otočné a rotační pohyby

Kdy je vhodné použít jiný materiál?

Přípustné posuvné rychlosti

Maximální povrchová rychlost
m/sRotaceOscilacelinear
trvalé10,74
Krátkodobá2,51,86

Tření a opotřebení

Teplotní limity pro iglidur® W300

iglidur® W300suchéMazivaolejvoda
Koeficienty tření µ0,08 - 0,230,090,040,04
schéma. 04: součinitel tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75 MPa, hřídel z Cf53
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
Opotřebení při použití různých materiálů hřídelí
Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací

Instalační tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 až 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 až 100 - 0,036 +0,025 +0,0830 +0,015
> 10 až 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 až 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 až 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 až 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 až 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120 až 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Další vlastnosti

Chemická odolnost

Odolnost proti záření

Odolnost proti UV záření

Vakuum

Elektrické vlastnosti

chemická odolnost z igliduru® W300
MédiumOdolnost
Alkohol+ do 0
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Paliva+
Ředěné kyseliny0 až -
Silné kyseliny-
Ředěné zásady+
Silné zásady0
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odporPovrchový odpor
> 1013 Ωcm> 1012 Ω
Dřevařský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Tiskařský průmysl

Tiskařský průmysl

Nápojový průmysl

Nápojový průmysl

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie