Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® J350 | Kontrolní metoda |
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1,44 | |
| Barva | žlutá | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,3 | DIN 53495 |
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 1,6 | |
| Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli | µ | 0,01 - 0,20 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | MPa × m/s | 0,45 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 2 000 | DIN 53457 |
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Pevnost v tlaku | MPa | 60 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 60 | |
| Tvrdost podle Shoreho | 80 | DIN 53505 | |
| Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +180 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +220 | |
| min. teplota aplikace | °C | -100 | |
| Tepelná vodivost | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Povrchový odpor | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® J350 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® J350 spojuje univerzálně dobrou odolnost proti opotřebení, pružnost a teplotní odolnost do velmi univerzálního materiálu iglidur® se širokým spektrem použití.

diagram.02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při 20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® J350 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou vhodná pro vysoké a střední zatížení. diagram. 03 znázorňuje deformaci v závislosti na teplotě. Je zde znázorněno chování materiálů při krátkodobém namáhání. Rozdílné teploty okolí jsou patrné až od cca 60 MPa.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou vhodná pro vysoké a střední zatížení. diagram. 03 ukazuje deformaci při teplotě. Je zde znázorněno chování materiálů při krátkodobém namáhání. Rozdílné teploty okolí jsou patrné až od cca 60 MPa.
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou vhodná pro nízké a střední rychlosti v rotačních i oscilačních aplikacích. Míra opotřebení je však výrazně lepší pro rotační aplikace. S ložisky iglidur® J350 lze dobře podporovat i lineární pohyby.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1,3 | 1 | 4 |
| Krátkodobá | 3 | 2,3 | 8 |
Teploty panující v ložiskovém systému mají také vliv na opotřebení ložisek. Rychlost opotřebení ložisek iglidur® J350 se při vyšších teplotách mění jen nepatrně. V některých případech se opotřebení při teplotě +100 °C dokonce snižuje. Při teplotách vyšších než +140 °C je nutná dodatečná ochrana.
| iglidur® J350 | Aplikační teplota |
|---|---|
| Minimální | -100°C |
| Max. dlouhodobá | +180°C |
| Maximum, krátkodobě | +220 °C |
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +140°C |

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 1MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Součinitel tření igliduru® J350 v suchém provozu proti oceli se pohybuje ve velmi dobrém rozmezí. Výrazně se snižují při vyšších kluzných rychlostech. To prospívá životnosti kluzných ložisek v aplikacích s trvalým chodem a vysokými kluznými rychlostmi. diagram. 04 znázorňuje tento vztah. Zejména při zatíženích vyšších než 2 MPa mají kluzná ložiska iglidur® J350 v rotačních aplikacích jednoznačně navrch nad jinými ložisky.
koeficient tření pro iglidur® J350 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| koeficient tření μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Graf 06: Součinitel tření v závislosti na povrchu hřídele (hřídel Cf53)
X = drsnost vlny Ra [μm]
Y = součinitel tření μ
grafy 06 a 07 ukazují rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí. ložiska iglidur® J350 jsou vhodná pro všechny kluzné partnery, ale při pohledu na údaje o opotřebení z testů vyniká jedna dvojice: iglidur® J350 proti 304 SS.Není mnoho materiálů ložisek, které by byly vhodné pro jinak obtížného partnera hřídele z nerezové oceli (304 SS) a dosahovaly nejlepších hodnot opotřebení. vynikající výsledky opotřebení vykazují také hřídele z tvrdě eloxovaného hliníku. pokud materiál hřídele, který máte na mysli, není zahrnut ve zde uvedených výsledcích testů, kontaktujte nás.
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou odolná vůči zředěným kyselinám a zásadám, alkoholům, čisticím prostředkům a mazivům. iglidur® J350 je napadán estery, ketony, chlorovanými vodíky, aromáty a vysoce polárními rozpouštědly.
+ odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + do 0 |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | + |
| Silné kyseliny | + do 0 |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + |
Ložiska vyrobená z igliduru® J350 jsou odolná vůči záření až do intenzity 2 - 10² Gy.
Kluzná ložiska iglidur® J350 mají omezenou odolnost proti UV záření.
Ve vakuu se kluzná ložiska iglidur® J350 odplyňují jen ve velmi malé míře. Použití ve vakuu je možné pro suchá ložiska.
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 1013 Ωcm |
| Povrchový odpor | > 1010 Ω |
Absorpce vlhkosti igliduru® J350 je nízká a při použití standardních kluzných ložisek ji lze zanedbat. I při úplném nasycení absorbuje iglidur® J350 nejvýše 1,6 % vody.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,3 % hmotnosti |
| Max. absorpce vlhkosti | 1,6 % hmotnosti |
Kluzná ložiska iglidur® J350 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí F10 automaticky upraví. U některých rozměrů se tolerance odchyluje v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment).
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00