iglidur J – Materiálová data

Přehled nejdůležitějších specifikací

Popisné technické specifikace
Odolnost proti opotřebení při +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Více informací o odolnosti proti opotřebení
Odolnost proti opotřebení při +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odolnost proti opotřebení při +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Nízký koeficient tření- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Koeficient tření µ, suchý: 0,06 - 0,18
Nízká nasákavost- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Více informací o absorpci vlhkosti
Odolnost proti opotřebení pod vodou- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Koeficient tření µ: 0,04
Vysoká chemická odolnost- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Více informací o odolnosti vůči médiím
Odolnost vůči hranovému zatížení- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Vhodné pro rázová a nárazová zatížení- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Odolný vůči nečistotám- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Mechanické specifikace

Maximální doporučený tlak na povrch
Deformace

Přípustné rychlosti klouzání

Maximální povrchová rychlost

m/sRotaceOscilacelinear
trvalé1,5 1,1 8
Krátkodobá3 2,1 10

Tření a opotřebení

iglidur J suché Maziva olej voda
Koeficient tření µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s

Materiály hřídelí

Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí
Opotřebení ve výkyvných a rotačních aplikacích

Montážní tolerance

Průměr d1 [mm] Hřídel h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Pouzdro H7 [mm]
až 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 až 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 až 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 až 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 až 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 až 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 až 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 až 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 až 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Chemická odolnost

MédiumOdolnost (všechny údaje při +20 °C)
Alkohol+
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva+
Ředěné kyseliny0 až -
Silné kyseliny-
Ředěné zásady+
Silné zásady+ do 0

Odolnost proti povětrnostním vlivům

Vakuum

Radioaktivní záření

příklad
příklad

Nápojový průmysl

příklad

Letectví a kosmonautika

příklad

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie