Vysoká odolnost proti opotřebení a požáru

iglidur RW250
Tech up
  • Vhodnost podle DIN EN 45545
  • Zpomalovač hoření
  • Odolnost proti opotřebení
  • Vydrží až třikrát déle než RW370
Cost down
  • Bezúdržbovost snižuje náklady na maziva a údržbu.
  • Vyšší provozní výkon
  • Příznivé ceny díky výrobě vstřikováním plastů
Důkaz
  • Vydrží až 3krát déle než RW370 (test: otočný pohyb, zatížení: 2MPa, rychlost: 0,01 m/s, teplota: 23°C, hřídel: vysoce kvalitní ocel
    Výsledek: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Trvalá udržitelnost

Bezpečnost železniční techniky

Vlaková sedadla s kluznými ložisky iglidur

Náš odborník vysvětluje výhody kluzného ložiska iglidur® RW250.

Poradenství pro iglidur RW250

Vzorkovnice – kluzná ložiska iglidur

iglidur vylepšuje vzorkovnici se šablonami a katalogem kluzných ložisek

Co je to iglidur?

Detailní pohled na kluzná ložiska iglidur

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie