Změna jazyka :

PROFIBUS (Process Field Bus) je široce používaný sběrnicový systém v automatizační technice, který byl založen v Německu v roce 1987 skupinou 21 společností a institutů. Rozlišuje se PROFIBUS DP (decentralizované periferie) a PROFIBUS PA (procesní automatizace). Původní verze PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) již není součástí mezinárodního standardu průmyslových sběrnic, protože byla v roce 1993 nahrazena PROFIBUS DP.
Ve výrobním průmyslu se PROFIBUS DP používá pro rychlou komunikaci mezi řídicími systémy a snímači a akčními členy s rychlostí přenosu dat až 12 Mb/s. S 43,8 milionu zařízení na celém světě je PROFIBUS nejrozšířenějším sběrnicovým systémem ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. Protože jsou ve výrobním průmyslu vyžadovány stále vyšší přenosové rychlosti, byl jako další vývoj představen PROFINET, sběrnicový systém založený na průmyslovém Ethernetu. Síť PROFINET lze proto považovat za nástupce sběrnice PROFIBUS a v příštích letech ji bude stále více nahrazovat. Přejděte na PROFINET zde!
Oblasti použití sběrnice Profibus PROFIBUS se používá především ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. Existují však různé oblasti použití kabelů PROFIBUS. Kabely jsou často trvale instalovány ve strojích a systémech, takže lze zvolit kabely s plným vodičem nebo ohebným vodičem složeným ze 7 slaněných drátů.
Pro aplikace v energetickém řetězci, kterému se hovorově říká také vlečný řetězec, je nutné použít kabely PROFIBUS s jemně laněnými vodiči. Kromě toho je nutná konstrukce kabelu přizpůsobená pohybu v energetickém řetězci, aby byl zajištěn spolehlivý přenos dat po dlouhá léta. Kabely chainflex® se proto prosadily zejména v systémech a strojích, jako jsou roboty, balicí stroje, výrobní stroje a obráběcí stroje.
Kabely a kabely pro aplikace PROFIBUS od společnosti igus® igus® nabízí široký sortiment kabelů PROFIBUS. Celkem je k dispozici 11 různých typů kabelů PROFIBUS z 8 různých kabelových rodin pro různé oblasti použití. Všechny kabely chainflex® byly vyvinuty pro trvalý pohyb v energetickém řetězci. V závislosti na požadavcích si můžete vybrat mezi různými vnějšími plášti z PVC, PUR a TPE. Různé řady sběrnicových kabelů nabízejí různé úrovně výkonu, takže pro každou aplikaci lze vybrat ten správný kabel a dosáhnout tak co nejdelší životnosti.
Všechny kabely chainflex® podléhají stejným standardům kvality. Nezáleží na tom, zda se jedná o cenově výhodný kabel řady CF888, nebo o kabel pro nejvyšší nároky a nejmenší poloměr ohybu, jako je tomu u řady CFBUS.LB. Z tohoto důvodu také společnost igus® SE & Co. KG poskytuje na všechny kabely chainflex® s životností až 10 milionů dvojitých zdvihů 36měsíční záruku na funkčnost.
Přenosové délky Otázka maximální přenosové délky sběrnicových kabelů je často podceňována. Zde je obecně nutná opatrnost, protože maximální délka kabelu může silně záviset na typu kabelu. Kabel pro pevné uložení má vždy menší útlum než flexibilní kabely, které jsou určeny pro trvalý pohyb. To znamená, že přenosová délka je kratší než u kabelu pro pevnou instalaci.
Kabely chainflex® PROFIBUS jsou v závislosti na rodině kabelů mechanicky navrženy pro přenosové vzdálenosti až 400 metrů a více, ale s rostoucí délkou kabelu klesá přenosová rychlost sběrnicového systému. Naše zkušenosti ukazují, že u sběrnice PROFIBUS je možná délka kabelu mezi dvěma opakovači až 70 metrů. Tato délka se však může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a požadavcích aplikace.
prodává se po metrech nebo v sestavě chainflex® Kabely PROFIBUS lze objednat klasicky jako prodávané po metrech na bubnu nebo kabelovém kroužku od objednací délky 1 m bez nákladů na krácení a příplatků za minimální množství. Kromě toho společnost igus® nabízí tyto kabely také jako předem smontované readycable®. Každý kabel chainflex® PROFIBUS lze také objednat jako hotový kabel v požadované délce od jednoho kusu. V internetovém obchodě readycable® si můžete vybrat z různých kabelů a konektorů. S výběrem správného typu vám pomůže funkce filtru.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00