Změna jazyka :

Vnější plášť kabelu poskytuje ochranu proti různým nepříznivým vlivům, jako je mechanické zatížení, teplota nebo chemické látky, s nimiž kabel přichází do styku. Pro kabely chainflex® nabízí igus® materiály plášťů PVC, PUR a TPE. Zde igus® zajišťuje, že materiálové směsi plášťových materiálů jsou přizpůsobeny požadavkům, mají nízkou přilnavost a jsou vysoce odolné proti oděru. V závislosti na aplikaci a vnějších podmínkách lze zvolit různé plášťové materiály.
Například plášť z PVC je nejekonomičtějším materiálem pláště, který je určen pro nízké až střední zatížení a díky svým vlastnostem je ideální pro okolní teploty od +5 °C do +70 °C. Stejně jako všechny materiály plášťů od společnosti igus®, je PVC obzvláště otěruvzdornou směsí materiálů pro použití v energetickém řetězci. PUR je také odolný proti vrubům a nabízí vysokou odolnost proti olejům, což je ideální pro použití v obráběcích strojích. Má také rozšířený teplotní rozsah od -25 °C do +80 °C a vysokou odolnost proti UV záření. Materiál TPE naproti tomu dosahuje nejvyšší odolnosti proti UV záření a odolnosti proti olejům a bioolejům. Teplotní rozsah sahá od -35 °C do 100 °C.
PVC neboli polyvinylchlorid je velmi univerzální termoplast a díky své chemické struktuře a nízké hořlavosti se často používá na dopravních a montážních pásech, ale také v obalové a osvětlovací technice. Kabely z PVC jsou oblíbené díky své vysoké pevnosti a dobrým izolačním vlastnostem, a to i při tenké izolaci. PVC je odolné vůči trvalé vlhkosti a slané vodě. V případě požáru PVC kabelu se však přídavkem např. chlóru do materiálu pláště uvolňují halogeny, které mohou představovat riziko pro lidi.
V oblasti nízkého napětí (do 1 000 V) je PVC také známé jako materiál s nejlepším poměrem ceny a výkonu. igus® nabízí PVCkable v nemastných a neslaných směsích.
PUR neboli polyuretan je naproti tomu bezhalogenový a samozhášivý termoplastický elastomer a v posledních letech nabývá mezi kabely na významu. Do určité teploty se PUR velmi podobá gumě, což činí PUR velmi zajímavým pro kabely a vodiče, protože díky tomuto chování je obzvláště odolný vůči střídavému ohybu. K tomu se přidávají specifikace silného plášťového materiálu, jako je odolnost proti vrubům, nízké hodnoty oděru a pružnost při nízkých teplotách. Kromě toho má PUR ve srovnání s jinými materiály výrazně lepší chemickou snášenlivost. Kabely PUR od společnosti igus® jsou odolné vůči olejům a chladicím kapalinám a díky svému složení neobsahují žádné toxické halogeny, které by mohly být nebezpečné v případě požáru. Kabely z PUR jsou proto oblíbeným materiálem pro obráběcí stroje, stavbu zařízení, cementárny, lakovny a automobilový průmysl.
ZkratkaTPE znamená termoplastické elastomery a je obecným označením pro řadu podkategorií. Materiály TPE-U se používají převážně pro ohebné kabely, protože velmi dobře odolávají mechanickému zatížení a jsou vysoce odolné vůči vnějším vlivům, jako jsou chemikálie nebo teploty. TPE je obecně vhodný pro teplotní rozsah od -35 °C do +100 °C. TPE je také bezhalogenový. Přidáním halogenů lze TPE vyrábět také jako nehořlavý materiál, a proto je v souladu s normou UL 94-HB. Často se také používají v energetických řetězech, zejména v náročných podmínkách prostředí nebo pro trvalé pohyby. Kabely z TPE jsou oblíbeným materiálem, který se často používá v jeřábových aplikacích, dopravníkové technice nebo v aplikacích s nízkými teplotami.
Řešení kabelů chainflex® a oblasti jejich použití jsou stejně rozmanité a jedinečné jako požadavky a aplikace.
Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00