Poloměr ohybu 3xd

Minimální poloměr ohybu a poloměr ohybu kabelu –

Základy, výpočty a cvičení

White paper: 10 tipů pro výběr správného kabelu vhodné pro požadavky dané aplikace.

Jaký je poloměr ohybu?

  • Prasknutí kabelu nebo prasknutí lankového vodiče
  • Snížená vodivost
  • Mechanické poškození, jako je například kabel & lámání laněný vodič, spirálový zkrut
  • Zkrácená provozní životnost
  • Prostoje výroby a náklady

Typy poloměrů ohybu kabelů

1. Pevný poloměr ohybu

  • Jednorázové ohnutí během montáže
  • Kabel zůstává nehybný
  • Obvykle je definováno normami (např. DIN)

2. Flexibilní poloměr ohybu

  • Příležitostný pohyb
  • Žádné dlouhodobé cyklické zatížení
  • Rovněž je stanoveno v normách

3. Poloměr energetického řetězu

  • Kontinuální pohyb ve strojích
  • Vysoký počet cyklů
  • Nejvyšší nároky na materiály a konstrukci

Poloměr ohybu pro energetické řetězy (dynamický poloměr ohybu)

  • Poloměr ohybu energetického řetězu by měl být vždy ≥ minimálnímu poloměru ohybu kabelu
  • Větší poloměry ohybu výrazně prodlužují provozní životnost
  • Kabely musí být položeny tak, aby nedocházelo k jejich zalomení

Jaký je minimální poloměr ohybu?


Je to zásadní pro:
  • Provozní životnost kabelu
  • Provozní spolehlivost
  • Prevence materiálních škod

Výrobci stanovují tuto hodnotu na základě:
  • Materiál
  • Stavba kabelu
  • Podmínky použití
  • Normy (např. ICEA, IEEE, DIN)

Vliv teploty na minimální poloměr ohybu
  • Materiál ztvrdne
  • Zvýšené riziko poškození
  • Materiál změkne
  • Zvýšený otěr a opotřebení

Důležité:

Obrázek se třemi žárovkami, který symbolizuje, že bylo nalezeno jednoduché řešení pro výpočet poloměru ohybu pomocí praktického pravidla

Výpočet poloměru ohybu

Osvědčené postupy pro výběr správného poloměru ohybu

Zvláštní požadavky na malé poloměry ohybu

Kde se používají kabely s malým poloměrem ohybu?

Poloměr ohybu kabelů v energetickém řetězci

Často kladené otázky týkající se poloměru ohybu ""

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie