Změna jazyka :
Společnost Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH sází u svých vysoce komplexních systémů na nejnovější generaci řídicích systémů.
Kompletní obrábění velkých součástí, jako jsou dieselové motory, turbíny, generátory nebo lodní vrtule, znamená, že příslušná obráběcí centra jsou stále větší. To má dopad i na technologii strojů. Výrobce obráběcích strojů pro tyto vysoce komplexní systémy vždy sází na nejnovější generaci řídicích systémů. Pro ně bylo vyvinuto speciální celkové řešení s kabelem měřicího systému, který spolehlivě přenáší signály na velmi dlouhé vzdálenosti a zajišťuje vysokou dostupnost stroje.
"Naši zákazníci často používají stroje 20-30 let nebo déle a často je vyžadována dostupnost alespoň 95 %. Z tohoto důvodu musí všechny komponenty fungovat bezchybně za všech okolností. A právě v tomto směru máme v průběhu let nejlepší zkušenosti s kabely chainflex® od společnosti igus®."
Dipl.-Ing. Thomas Bätz, Group Manager Electrical Design ve společnosti WALDRICH COBURG GmbH.
Různorodé testy v předstihu
Aby bylo možné prezentovat řešení, nejde jen o funkčnost kabelu, ale také o počet a kvalitu jednotlivých přípojných bodů. Ve vlastní zkušební laboratoři v Kolíně nad Rýnem byla provedena řada testů, jejichž cílem bylo najít optimální řešení připojení. Kabely byly poté zaslány uživateli, který je připojil k originální řídicí jednotce. Zde bylo simulováno reálné zatížení stroje, aby bylo možné otestovat nalezenou koncepci kabelů z hlediska její vhodnosti pro každodenní použití.
Velké úsilí nakonec vedlo ke kýženému výsledku: kabely měřicího systému dnes prokazují svou výkonnost ve všech obráběcích centrech s novou generací řízení - a to i při modernizaci starších strojů. Od samého počátku fungují perfektně. Velkou výhodou pro instalaci je, že známé kulaté konektory M23 mohou být použity jako standardní komponenty.
"Výsledky jsou působivé. Životnost a kvalita signálu jsou v pořádku. V současné době lze bez problémů realizovat celkovou délku kabelů 90 až 100 m, ale v úvahu přichází i 120 m," říká Thomas Bätz. Kromě toho je k dispozici maximálně pět přípojných bodů. "Díky této kombinaci konektoru a kabelu dosahujeme extrémně nízkých tlumicích vlastností. Jsou mnohonásobně nižší než u originálu od výrobce řídicí jednotky," dodává Thomas Bischoff.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00