Změna jazyka :

Ethernet je nejpoužívanějším standardem pro kabeláž lokálních sítí (LAN). Ačkoli jsou v současné době specifikovány přenosové rychlosti až 400 Gb/s, současný stav techniky umožňuje maximální rychlost 40 Gb/s. Ethernetové kabely se dělí do kategorií (Cat) od CAT3 do CAT8. Zatímco CAT3 se již obecně nepoužívá, CAT5-CAT7 jsou v průmyslu běžné. V automatizační technice je však stále nejrozšířenější standard CAT5e. Z něj jsou odvozeny také standardy PROFINET a ETHERCAT, které jsou založeny na standardu Ethernet.
Ethernet je standardem v automatizační technice. Systémy založené na Ethernetu se používají jak ve strojírenství, tak v systémech zpracování obrazu. Vysoká rychlost přenosu dat umožňuje také realizovat požadavky v oblasti Průmyslu 4.0. Ethernet se stal velmi atraktivním pro strojírenství, protože umožňuje relativně snadnou integraci strojů do stávající kancelářské sítě.

Oblasti použití ethernetových kabelů
Ethernetové kabely jsou k dispozici pro různé oblasti použití. Ethernetové kabely jsou často trvale instalovány ve strojích a systémech, takže lze zvolit levné kabely s pevným vodičem nebo flexibilním vodičem sestávajícím ze 7 lankových vodičů.
Aplikace v energetických řetězcích nebo vlečných řetězcích však vyžadují ethernetové kabely s jemnými lanky. Pro zajištění bezpečného přenosu dat po dlouhou dobu je také nutná kabelová konstrukce přizpůsobená pohybu v energetických řetězcích. Proto se kabely chainflex osvědčily zejména v zařízeních a strojích, jako jsou roboty, balicí stroje, výrobní stroje a obráběcí stroje.
Síťové kabely od společnosti igus
Produktová řada kabelů igus chainflex zahrnuje celou řadu ethernetových sběrnicových kabelů. Celkem je k dispozici 32 různých typů ethernetových kabelů v provedení CAT5, CAT6 a CAT7 z devíti různých kabelových řad pro různé oblasti použití. Všechny ethernetové kabely chainflex jsou konstruovány pro nepřetržitý pohyb v energetických řetězcích. V závislosti na vašich požadavcích si můžete vybrat z různých vnějších plášťů z PVC, PUR a TPE. Různé řady sběrnicových kabelů nabízejí různé úrovně výkonu, takže pro každou oblast použití lze vybrat správný kabel a maximalizovat tak jeho životnost.
Všechny sběrnicové kabely chainflex mají jedno společné. Všechny kabely chainflex podléhají stejným standardům kvality, od cenově výhodných kabelů CF888 až po kabely pro nejvyšší nároky a nejmenší ohybové poloměry , jako je tomu u řady CFBUS.LB. Proto igus nabízí na všechny kabely chainflex s životností až deset milionů zdvihů 36měsíční záruku funkčnosti.
Nejlevnější ethernetový kabel, který zaručeně funguje****Výběrová tabulka nejširšího sortimentu flexibilních ethernetových kabelů

Přenosové délky Téma maximální přenosové délky sběrnicového kabelu je často podceňováno.Obecně je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože maximální délka kabelu může být silně vázána na typ kabelu.Kabel pro pevné uložení má vždy nižší tlumení než ohebné kabely, které jsou určeny pro neustálý pohyb.V důsledku toho je přenosová délka kratší než u kabelu pro pevné uložení.
V závislosti na rozsahu kabelů jsou síťové kabely chainflex mechanicky konstruovány pro dráhy až 400 m nebo více, ale datová rychlost sběrnicového systému klesá s rostoucí délkou kabelu. Specifikace Ethernet popisuje celkovou délku kabelu 100 m. Zde jsou však k dispozici instalační kabely o délce 90 m a propojovací kabely o délce 10 m (2x5 m). Při pevné instalaci lze dosáhnout celkové délky až 100 m. Naše zkušenosti s vysoce flexibilními ethernetovými kabely pro energetické řetězy ukazují, že délka kabelu mezi dvěma ethernetovými účastníky může být až 50 m. Tato délka však závisí na kategorii kabelu (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A nebo CAT7), podmínkách prostředí a požadavcích aplikace. Pro dlouhé dráhy proto doporučujeme použít optické kabely , které umožňují délky kabelů od několika set metrů až do 2 km.
Monitorování ethernetových kabelů pomocí i.Sense CF.D
Nová, protokolově nezávislá měřicí metoda určuje vlastnosti přenosu dat kabelem během provozu pomocí vysokofrekvenční technologie. Tím odpadá potřeba dalších obětních jader. Nejnovější generace dokáže dokonce zajistit zcela bezkontaktní monitorování kabelů.
Pokud se přenosové vlastnosti začnou zhoršovat, lze kabely včas vyměnit. Inteligentní monitorování stavu celého pohyblivého kabelu, včetně zásuvného konektoru, také zabraňuje prostojům systému.

Prodává se po metrech nebo ve svazcích Síťové kabely chainflex lze objednat klasicky po metrech na bubnu nebo v kabelovém prstenci od 1 m bez příplatku za řezání nebo minimálního množství. Společnost igus nabízí tyto kabely také jako svazky readycables. Každý ethernetový kabel chainflex lze proto objednat v požadované délce, bez minimálního množství, včetně jako hotový svazek. V internetovém obchodě readycable je k dispozici výběr kabelů a konektorů. Výběr typu usnadňuje funkce filtru.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00