Změna jazyka :

Sběrnice CAN (Controller Area Network) je systém sběrnic vyvinutý společností Bosch, který byl představen v roce 1986 společně se společností Intel. Cílem bylo snížit počet kabelových svazků ve vozidlech, aby se ušetřily náklady a snížila hmotnost. V průběhu času se etablovaly různé protokoly CAN, zejména v oblastech souvisejících s bezpečností. V roce 1994 byl proto pod vedením společnosti Bosch zaveden protokol CANopen pro automatizační techniku.
Oblasti použití kabelů pro sběrnici CAN
Sběrnice CAN se používá především v automatizační technice. Systémy sběrnice CAN se také nacházejí v průmyslových vozidlech, např. ve vysokozdvižných vozících nebo plošinách.
Kabely pro aplikace CAN bus od společnosti igus Pro aplikace v energetických řetězcích je však nutné použít kabely CAN bus s jemně spletenými vodiči. Kromě toho je pro zajištění spolehlivého přenosu dat po dlouhá léta nutná kabelová struktura přizpůsobená pohybu v energetickém řetězci. Kabely chainflex se proto osvědčily zejména v systémech a strojích, jako jsou roboty, balicí stroje, výrobní stroje a obráběcí stroje.
Produktová řada kabelů chainflex od společnosti igus nabízí velký výběr kabelů pro sběrnice CAN. Pro různé oblasti použití je k dispozici celkem 13 různých typů kabelů pro sběrnice CAN ze sedmi různých kabelových řad. Všechny kabely CAN bus chainflex byly vyvinuty pro trvalý pohyb v energetickém řetězci. V závislosti na požadavcích můžete vybírat mezi různými vnějšími plášti z PVC, PUR a TPE. Různé řady sběrnicových kabelů nabízejí různé úrovně výkonu, takže pro každou aplikaci lze vybrat správný kabel a dosáhnout co nejdelší životnosti. Všechny kabely CAN bus chainflex mají jedno společné. Všechny kabely chainflex podléhají stejným standardům kvality. Nezáleží na tom, zda se jedná o cenově výhodný kabel řady CF888 nebo kabel pro nejvyšší nároky a nejmenší poloměr ohybu, jako je tomu u řady CFBUS.LB. Z tohoto důvodu poskytuje společnost igus SE & Co. KG také 36měsíční funkční záruku na všechny kabely CAN bus chainflex s životností až 10 milionů dvojitých zdvihů.
Přenosové délky Otázka maximální přenosové délky sběrnicových kabelů je často podceňována. Zde je obecně doporučena opatrnost, protože maximální délka kabelu může záviset na typu kabelu. Kabel pro pevnou instalaci má vždy nižší útlum než flexibilní kabely, které jsou určeny pro trvalé pohyby. To znamená, že přenosová délka je kratší než u kabelu pro pevnou instalaci.
V závislosti na kabelové řadě jsou kabely CAN bus chainflex mechanicky konstruovány pro dráhy až 400 m a více, ale datová rychlost sběrnicového systému klesá s rostoucí délkou kabelu. Při pevné instalaci lze s měděnými kabely dosáhnout délky až 500 m. V tomto případě je však maximální přenosová rychlost 125 kbit/s, zatímco při délce kabelu 40 metrů je stále možná přenosová rychlost dat 1 Mbit/s. V případě vysoce flexibilních kabelů CAN bus pro energetický řetězec však naše zkušenosti ukazují, že délka kabelu může být výrazně kratší. V závislosti na přenosové rychlosti je u pohyblivého kabelu CAN bus možné dosáhnout délky až 50 metrů. Tato délka se však může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a požadavcích na použití.

Prodává se po metrech nebo jako svazky
Kabely chainflex CAN bus lze objednat klasicky v metráži na bubnu nebo kabelovém kroužku od délky 1 m bez příplatku za řezání a minimálního množství. Kromě toho nabízí igus tyto kabely také jako kabelové svazky readycable. Každý kabel chainflex PROFINET lze proto objednat v požadované délce bez minimálního množství. V internetovém obchodě readycable si můžete vybrat mezi různými kabely a konektory. Funkce filtru vám pomůže vybrat správný typ.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00