Změna jazyka :
Díky matici olověného šroubu vyrobené ze samomazných vysoce výkonných polymerů odpadá uzávitových systémů dryspin® nutnost dodatečného mazání, čímž se snižují náklady na údržbu a čištění. Systémy se používají v oblasti vstupů (v diskových stupních a dveřích) a v různých aplikacích železniční infrastruktury.
Kluzná ložiska lze nalézt v široké škále aplikací. Ložiska iglidur® Q3E a igutex ® TX1 jsou vhodná zejména pro aplikace s vysokým zatížením a zaručují vysokou únosnost. Pro vnitřní aplikace nabízejí ložiska iglidur ® RW370 nejen pohodlné a tiché možnosti nastavení, ale splňují také normu požární ochrany DIN EN 45545 HL3, R22/R23.
Lineární vedení drylin® W je univerzální, ať už jako instalační systém, nebo jako stavebnice. Díky více než 50 různým profilům a široké nabídce lineárních kluzných ložisek a lineárních pojezdů je lze kombinovat podle individuálních požadavků. Lze je použít pro širokou škálu aplikací. Všechny díly včetně kolejnic lze objednat online v požadované délce. Nabízíme také další lineární systémy pro jakékoli požadavky na lineární pohyb nebo pohon.
Přírubová ložiska igubal ® se dvěma a čtyřmi otvory jsou odolná proti korozi a chemikáliím, nevyžadují mazání a jsou lehčí než kovová provedení. Nabízejí výrazné úspory nákladů díky snížené údržbě, bez nákladů na mazivo a s nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s kovovými alternativami.
E2 micro e-chain® jsou lehké, stabilní energetické řetězy, ideální pro dynamické aplikace a stísněné prostory. Díky tomu jsou obzvláště vhodné pro bezpečné vedení kabelů v železničních dveřích. Generace E2.1 nabízí robustní systém stop-dog, větší nepodporovanou délku a vyšší přídavné zatížení. Snadno se otevírají a nabízejí širokou škálu příslušenství, jako jsou vnitřní přepážky a montážní držáky.
Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00