iglidur® P230 – materiálová data

Technická data

Obecné specifikaceJednotkaiglidur® P230Testovací metoda
Hustotag/cm³1,57 
Barva béžová 
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % r. v.% hmotnosti0,1DIN 53495
Max. celková absorpce vlhkosti% hmotnosti0,5 
Koeficient tření, dynamický vůči oceliµ0,06 - 0,21 
pv hodnota, max. (za sucha)MPa · m/s0,30 

Mechanické vlastnosti
Modul pružnostiMPa6.532DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při +20 °CMPa173 
pevnost v tlakuMPa101 
Max. doporučený povrchový tlak (+20 °C)MPa60 
Tvrdost dle Shorea 80DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. teplota aplikace dlouhodobá°C+110 
Max. teplota aplikace krátkodobá°C+180 
Min. teplota°C-30 
Tepelná vodivost[W/m · K]0,34ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při +23 °C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifická hodnota odporuΩcm> 1012DIN IEC 93
povrchový odporΩ> 1012DIN 53482

Tabulka 01: Tabulka materiálových vlastností

Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro iglidur® P230 Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro iglidur® P230 s tloušťkou stěny 1 mm vůči oceli při provozu na sucho a teplotě +20 °C, zalisováno v oceli.
 
osa X = povrchová rychlost [m/s]
osa Y = zatížení [MPa]
iglidur® P230 je materiál s nízkou absorpcí vlhkosti a vyváženými tepelnými vlastnostmi pro použití v rámci aplikací pro cenově výhodnou sériovou výrobu. Dobrá odolnost proti opotřebení při nízkých hodnotách pv a nízkých až středních rychlostech a zatíženích doplňují všestranný profil.

povrchový tlak Diagram 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při +20 °C)
 
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]

Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® P230 snižuje. Diagram 02 znázorňuje tento inverzní vztah. Doporučený maximální povrchový tlak je pouze jeden z technických parametrů. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností.
Deformace vlivem teploty Diagram 03: Deformace vlivem tlaku a teploty
 
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Diagram 03 znázorňuje elastickou deformaci materiálu iglidur® P230 jako funkci radiálního zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 60 MPa je deformace při pokojové teplotě menší než 3 %. Pružná deformace je až do této hodnoty zanedbatelná. Nicméně deformace je také závislá na době cyklu.

Maximální rychlost

m/sRotaceOscilacelineární
Trvale1,00,73,0
Krátkodobá2,01,44,0

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Povolené povrchové rychlosti

Materiál iglidur® P230 byl vyvinut pro malé až střední povrchové rychlosti. Během nepřetržitého provozu je přípustná maximální rychlost 1,0 m/s (rotace) nebo 3,0 m/s (lineární pohyb). Maximální hodnoty uvedené v tabulce 02 lze dosáhnout pouze při velmi nízkém povrchovém tlaku. Při těchto mezních rychlostech se může vlivem tření zvýšit teplota až na maximální trvale přípustný limit. Nicméně v praxi je této teploty dosaženo jen zřídkakdy, a to v důsledku měnících se provozních podmínek.

iglidur® P230Aplikační teplota
Minimální-30°C
Max. dlouhodobá+110°C
Maximum, krátkodobě+180°C
Kromě toho zajistěte axiální jištění z+100°C

Tabulka 03: Teplotní limity

Teplota

Díky maximální dlouhodobé teplotě použití +110 °C je materiál iglidur® P230 také vhodný pro široké spektrum aplikací. Pokud jsou nutné ještě vyšší teploty, je k dispozici populární iglidur® G (+130 °C) nebo nový standard iglidur® G1 (+180 °C). Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení. S rostoucí teplotou roste i opotřebení. Při teplotách nad +100 °C je vyžadováno přídavné zajištění.

Koeficienty tření, povrchová rychlost Diagram 04: Koeficient tření v závislosti na povrchové rychlosti, p = 1 MPa
 
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Podobně jako odolnost proti opotřebení se i koeficient tření µ mění se zatížením (diagram 04).
 
iglidur® P230Suchý provozMazivaOlejVoda
C.  o. F. µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tabulka 04: Koeficient tření na oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí Diagram 05: Opotřebení, rotační pohyb s různými materiály hřídelí, tlak, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]

materiály hřídelí

Diagram 05 zobrazuje výsledky testů různých materiálů hřídelí s kluznými ložisky iglidur® P230. U rotačních pohybů s radiálním zatížením 1 MPa je opotřebení na všech hřídelích nízké, přičemž "měkké" typy hřídelí nabízejí vyšší koeficienty opotřebení. Srovnání otočných a rotačních pohybů (diagram 06) ukazuje méně rozdílů než u řady jiných materiálů iglidur®. Objasňuje se tím omezení materiálu iglidur® P230 na nízká až střední zatížení.
Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Diagram 06: Opotřebení pro oscilační a rotační aplikace s materiálem hřídele Cf53 (kalená broušená ocel) jako funkce zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]

ChemikálieOdolnost
Alkohol+ do 0
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Paliva+
Ředěné kyseliny+
Silné kyseliny+
Ředěné zásady+
Silné zásady+
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
 
Všechny informace při pokojové teplotě [+20°C]
Tabulka 04: Chemická odolnost

Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® P230 je přibližně 0,1 % hm. při standardních klimatických podmínkách. Mez nasycení ve vodě je 0,3  % hmotnosti. Tato nízká nasákavost je hluboko pod hodnotami materiálu iglidur® M250 nebo iglidur® G.

Odolnost proti radiaci

Kluzná ložiska z materiálu iglidur® P230 mají omezené použití při radioaktivním záření. Odolávají radiační intenzitě až 3 – 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Kluzná ložiska iglidur® P230 jsou částečně odolná proti UV záření.

Vakuum

Ve vakuu se jakákoli přítomná vlhkost uvolňuje ve formě par. Použití ve vakuu je možné pouze s vysušenými ložisky iglidur® P230.

Elektrické vlastnosti

Kluzná ložiska iglidur® P jsou elektricky nevodivá.
Specifická hodnota odporu> 1012 Ωcm
povrchový odpor> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
Pouzdro H7
[mm]
Kluzné ložisko
E10 [mm]
Hřídel h9
[mm]
až 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 až 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6 až 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 až 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 až 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 až 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50 až 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80 až 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120 až 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Tabulka 05: Důležité tolerance kluzných ložisek dle normy ISO 3547-1 po zalisování

 

Montážní tolerance

Kluzná ložiska iglidur® P230 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučené minimum h9). Kluzná ložiska jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po montáži do krytu se jmenovitou velikostí se vnitřní průměr kluzného ložiska automaticky zmenší na toleranci E10. Konkrétní tolerance rozměrů se liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka produktové řady).


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG