Změna jazyka :
Standardy iglidur bez PTFE
Verze bez PTFE bestsellerů iglidur G pro univerzální použití a iglidur X a H pro vysoké teploty a styk s chemikáliemi nyní doplňují náš sortiment kluzných ložisek bez PTFE.

vícesložkové kluzné ložisko iglidur W300E
Toto vysoce pevné dvousložkové vstřikované kluzné ložisko je založeno na univerzálně použitelném materiálu iglidur W300 a je mimořádně pevné a odolné.

Kluzné vodicí podložky z igliduru GLW
Nové kluzné podložky jsou ideální pro vedení hliníkových nebo ocelových kolejnic. Díky svému tvaru se dají flexibilně přizpůsobit.

iglidur G2
Mimořádně nízká absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost v kombinaci s vysokou rozměrovou stabilitou umožňují velmi nízkou ložiskovou vůli (G9).

univerzální kluzné segmenty iglidur
Pružné kluzné segmenty z těžkého materiálu iglidur Q3, odolného proti opotřebení, umožňují použití ložisek o libovolném průměru od 250 mm.

Síťka z nerezové oceli s povlakem iglidur
Toto flexibilní a robustní nerezové pletivo s povlakem iglidur je individuálně přizpůsobitelné a ideální pro různé průmyslové aplikace. K dispozici je také jako deska o rozměrech 1 200 x 800 mm.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h