Změna jazyka :

Ideální pro použití s cenově výhodnými hřídeli bez kaleného povrchu.
Ideální pro vysoké zatížení od 75 MPa s vysokými požadavky na provozní vlastnosti hřídelí, jako je uhlíková ocel HR nebo 40Cr.
Až o 40% úspornější než srovnatelná ložiska z oceli s kluznou vrstvou.
Pětkrát delší životnost u plynem nitrokarbonizované (gnc) HR uhlíkové oceli a osmkrát delší životnost u oceli 40cr ve srovnání s Q3E.
uhlíková ocel HR gnc: 55,9 µm/100 km
40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, otáčení
Umožňuje provoz bez mazání 100%
Společnost igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do recyklace chemických látek.Zjistěte více.
Zjistěte více o naší nabídce kluzných ložisek pro použití při velkém zatížení. Získáte také přehled o praktických aplikacích a uvidíte, kde se naše ložiska pro velké zatížení úspěšně používají. Naše bílé knihy vám poskytnou další informace o použití plastových kluzných ložisek pro těžké aplikace.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00