Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® L500 | Testovací metoda |
Hustota | g/cm³ | 1,53 | |
Barva | černá | ||
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % r. v. | % hmotnosti | 0,1 | DIN 53495 |
Max. absorpce vody | % hmotnosti | 0,3 | |
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli | µ | 0,19 - 0,26 | |
pv hodnota, max. (za sucha) | MPa x m/s | 4,0 | |
Mechanické vlastnosti | |||
Modul pružnosti | MPa | 12.015 | DIN 53457 |
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 201 | DIN 53452 |
pevnost v tlaku | MPa | 70 | |
Doporučený max. povrchový tlak (20 °C) | MPa | 70 | |
Tvrdost dle Shorea | 81 | DIN 53505 | |
Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +250 | |
Max. krátkodobě působící teplota | °C | +315 | |
Minimální teplota použití | °C | -100 | |
Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,45 | ASTM C 177 |
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 |
Elektrické vlastnosti | |||
Měrný elektrický odpor | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
povrchový odpor | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Rotace | Oscilace | lineární |
Trvale | 4,0 | 1,5 | 5,0 |
Krátkodobá | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
iglidur® W360 | Suchý provoz | Maziva | Olej | Voda |
C. o. F. µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Médium | Odolnost |
Alkohol | + |
Uhlovodíky | + |
Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
Paliva | + |
Ředěné kyseliny | + |
Silné kyseliny | + |
Ředěné zásady | + |
Silné zásady | + |
Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® L500 F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
až 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |