Změna jazyka :
Přípustné posuvné rychlosti
iglidur® G byl vyvinut pro nízké až střední kluzné rychlosti; maximálních hodnot uvedených v tabulce 02 lze dosáhnout pouze při nízkém tlakovém zatížení. Při uvedených rychlostech může tření vést ke zvýšení až na hranici trvale přípustné teploty. V praxi nelze těchto mezních hodnot vždy dosáhnout z důvodu vzájemného působení různých kapalin.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1 | 0,7 | 4 |
| Krátkodobá | 2 | 1,4 | 5 |
Stejně jako odolnost proti opotřebení se i součinitel tření μ mění v závislosti na zatížení a rychlosti povrchu (obr. 04 a 05).
součinitel tření pro iglidur® G proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® G | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,08–0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. Pro hřídele iglidur® G je nejvhodnější broušený povrch s průměrnou povrchovou úpravou Ra = 0,8 μm. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s ložisky iglidur® Gplain. Je důležité si uvědomit, že doporučená tvrdost hřídele se zvyšuje s rostoucím zatížením. Měkké "" hřídele jsou náchylnější k samovolnému opotřebení a zvyšují tak opotřebení celého systému. Pokud zatížení přesáhne 2 MPa, je třeba vzít v úvahu, že rychlost opotřebení (sklon křivky) má tendenci klesat s tvrdostí materiálu hřídele. Pokud materiál hřídele, který hodláte použít, není uveden ve zde prezentovaných výsledcích zkoušek, kontaktujte nás.
Materiály hřídelí
ložiska iglidur® G-plain jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí E10 upraví sám. U některých rozměrů se tolerance odchyluje v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment výrobků).
Důležité tolerance podle ISO 3547-1 po zalisování:
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® G E10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 až 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 až 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
chemická odolnost iglidur® G ložiska mají dobrou odolnost vůči chemikáliím při pokojové teplotě. Jsou odolné vůči většině maziv. Většina slabých organických a anorganických kyselin na iglidur® G nepůsobí.
Radioaktivní záření kluzná ložiska vyrobená z igliduru® G jsou odolná vůči záření až do intenzity 3 -102Gy.
Odolnost proti UV záření kluzná ložiska z igliduru® G jsou trvale odolná proti UV záření.
Vakuum Ve vakuu se ložiska iglidur® G odplyňují. Použití ve vakuu je možné pouze pro suchá ložiska.
Elektrická specifikace iglidur® Gložiska jsou elektricky izolující.
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + do 0 |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | 0 |
+ odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]
Elektrická specifikace
| Specifický přechodový odpor | Povrchový odpor |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |
Typický průmyslový sektor a oblasti použití
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00