iglidur® A290 - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® A290 Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,41
Barva bílá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 1,7 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 7,3
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,13 - 0,40
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,23

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 8.800 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 250 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 91
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 70
Tvrdost podle Shoreho 88 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +140
Max. krátkodobě působící teplota °C +180
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1011 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data


 
 
Obr. 01: Přípustné hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® A290 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli při +20 °C instalované v ocelovém pouzdru.
 
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® 290 byla vyvinuta pro používání v potravinářském průmyslu. Ve srovnání s ložisky vyrobenými z materiálu iglidur® A200 by mohly být výrazně zlepšeny tribologické vlastnosti.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]
Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A290 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Při tomto zatížení se deformace pohybuje pouze okolo 2,5 % při pokojové teplotě. Pružná deformace je až do tohoto zatížení zanedbatelná. Je ovšem také závislá na době expozice. Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® A290 s radiálními zatíženími.

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1 0,7 3
Krátkodobá 2 1,4 4

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Materiál iglidur® A290 je vhodný pro nízké obvodové rychlosti. Z důvodu poměrně velkého tření zejména při nízkém zatížení se ložiska z materiálu iglidur® A290 zahřívají silněji než jiná ložiska. Tření roste také při vyšší rychlosti.

iglidur® A290 Provozní teplota
Dolní - 40 °C
Horní, dlouhodobá + 140 °C
Horní, krátkodobá + 180 °C
Další zajištění axiálně +110 °C
Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® A290

Teploty

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A290 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Opotřebení se zvyšuje se zvyšujícími se teplotami a tento vliv je obzvláště výrazný od teploty 120 °C výše. Při teplotách vyšších než +110 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrátd [MPa]
Y = Koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Podobně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření se mění s rostoucím zatížením a povrchovou rychlostí (obr. 04 a 05).
iglidur® A290 suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření pro materiál iglidur® A200 na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiály hřídele

Obrázky 06 až 07 znázorňují výňatek výsledků testů ložisek vyrobených z iglidur® A290 s různými materiály hřídelí. Ve srovnání s iglidur® A200 se zlepšené tribologické vlastnosti materiálu iglidur® A290 projevují také v koeficientech opotřebení. Při nízkých zatíženích jsou rozdíly v odolnosti proti opotřebení mezi kombinacemi materiálu iglidur® A290 s různými materiály hřídelí velmi výrazné.
Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při oscilačních a rotačních aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = Cf53
B = tvrdě chromovaná ocel
C = V2A
D = St37
 
růžová = rotace
modrá = oscilace

Střední Odpor
Alkoholy + to 0
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost ložisek iglidur® A290


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1011 Ωcm
Povrchový odpor > 1011 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® A290 mají dobrou odolnost proti chemikáliím. Jsou odolná proti většině lubrikantů. iglidur® A290 neovlivňuje většina slabých organických a anorganických kyselin.
 

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® A290 jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 3 x 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® A290 jsou odolná proti UV záření, dochází však ke zhoršování tribologických vlastností.

Vakuum

Ložiska iglidur® A290 lze použít ve vakuu jen omezeně v důsledku vysoké absorpci vlhkosti.

Elektrické vlastnosti

Ložiska iglidur® A290 jsou elektricky izolovaná.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 1,7 % hmotnosti
Max. absorpce vody 7,3 % hmotnosti
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti pro iglidur® A290
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® A200 je cca 1,7 % při běžných klimatických podmínkách. Bod nasycení ve vodě při 7,3 % je nevýhodou, která se musí vzít v úvahu pro všechny prostředky v aplikacích ve vlhké a mokré oblasti.

Průměr
d1 [mm]
Hřídel h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabulka 07: Důležité tolerance pro ložiska iglidur® A290 podle normy ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® A180 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem H7 se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci D11.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG