Lineární osy s pohonem ozubeného řemene

Přehled náprav s ozubeným řemenem

Přehled našich os s ozubeným řemenem

Osa ozubeného řemene kompaktního typu

Kompaktní design

  • Provádí mnoho polohovacích úkolů
  • Možnost připojení motoru
  • Nízkoprofilové instalační výšky
Protiběžné polohování s lineárními osami společnosti igus

Zpětné polohování

  • Rychlé nastavení vpravo/vlevo
  • Kompaktní s nízkoprofilovou dvojitou lištou Drylin W
  • S úhlovou přírubou
Osy ozubených řemenů společnosti igus podle daného odvětví

Řada pro dané odvětví

  • Pro aplikace do -30 °C (LT)
  • Pro použití pod vodou (UW)
  • Pro styk se stříkající vodou (SW)
Modulární osy s řemenovým pohonem

Otevřený modulární systém

  • Variabilní rozpětí hřídele 120/160/200 mm
  • Lehká hliníková verze
  • Verze z nerezové oceli nepodléhající korozi
Konzolová osa s pohonem ozubeného řemene

Konzolový pohon

  • Trvale instalovaná pohonná jednotka
  • Max. axiální zatížení: 50N
  • Lehký
Elektrická osa ozubeného řemene

Osa s ozubeným řemenem a motorem

  • Definované délky zdvihu (300/500/1000 mm)
  • Bezúdržbový provoz bez externího mazání
  • Rychlá montáž
Modulární osy s řemenovým pohonem

Nízkoprofilová lineární osa ZLN-40

  • Nízkoprofilový design, výška 27 mm
  • Svislé zatížení od 30 N
  • S krokovými motory NEMA a stejnosměrnými motory EC/BLDC
drylin® tandemový ozubený řemen osa 1080

Osa tandemového ozubeného řemene ZLWT

  • Kompaktní osa s tandemovým ozubeným řemenem se dvěma ozubenými řemeny v jedné jednotce
  • Připraveno pro připojení k motoru a řídicímu systému
  • výměnná ložiska drylin® W
Osa ozubeného řemene Econ

Osa ozubeného řemene Econ

  • Tichý provoz a nízkoprofilový design
  • Ozubené řemeny s pružinovým předpětím
  • eloxovaný hliníkový profil odolný proti zkroucení
  • Zatížení až 20 N

Výhody náprav s ozubeným řemenem

100% samomazné

Pokud požadujete tichý chod

Tenký design

Použití pod vodou

Specificky pro nepřetržitý provoz

Cenově výhodné

Konstrukce osy ozubeného řemene

Průřez osy ozubeného řemene společnosti igus
DDX

konfigurátor technologie pohonu

Osy ozubených řemenů na míru podle vašich přání

  • Rychlá a snadná konfigurace
  • Volitelné příslušenství
  • Podrobný seznam dílů
  • Rychlé dodání*

Příklady použití s nápravami s ozubeným řemenem

Roboty na moři - kontrola, čištění & opravy

technologie pohonu Příklad aplikace Remotion

3D tiskárna na beton l Bezmazné řešení pro prašné prostředí

Příklad aplikace technologie pohonu

Technologie elektrického pohonu v automatizovaném polohovacím systému

Technologie pohonu v jednotce na kompletování objednávek

Další příklady použití

AWB

Vzorek bílé knihy zdarma &

Vzorek

Vzorek miniaturního olověného šroubu

Bílá kniha o technologii pohonu

Bílá kniha ke stažení

Další informace o nápravách s ozubeným řemenem

Existuje možnost snadné a rychlé údržby?

  • Přímá a chytrá údržba na kolejnici
  • Kluzný prvek odolný proti opotřebení z materiálu iglidur J200.
Ložiskové domky

Jaké technické údaje jsou k dispozici pro lineární jednotky s pohonem ozubeným řemenem?

Technická data

Které motory mohu připojit k osám ozubeného řemene?

Elektromotor pro osu s ozubeným řemenem

Točivý moment pohonu a zatížení

Točivý moment pohonu a zatížení

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie