Změna jazyka :

Je obzvláště vhodný pro součásti s elektroforetickým povlakem a vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení.
Nový materiál iglidur F300 byl optimalizován především pro požadavky, které se vyskytují ještě před samotným nasazením jako pouzdro. Zejména při výrobě automobilů, ale i u jiných vozidel či nábytku se částečně smontované sestavy opatřují katodickým máčením (e-coating). Při tomto procesu se sestava uvede pod elektrické napětí, ponoří se do vodové barvy a poté se vysuší při vysokých teplotách.
Tento proces klade zvláštní nároky na stabilitu materiálu a funguje pouze v případě, že je dostatečně elektricky vodivý. iglidur F300 vykazuje pro plasty velmi dobrou vodivost. Zajišťuje také mechanickou a tepelnou stabilitu a dobrou odolnost.
K čemu jsme vyvinuli materiál iglidur F300
Proces e-coating klade na materiály pouzdra zvláštní nároky. Musí být vodivé, protože barva se může přichytit pouze na místa, která jsou elektricky nabitá. Kromě toho při sušení vznikají vysoké teploty, které mohou narušit mechanickou stabilitu mnoha plastů.
Nový materiál pouzdra iglidur F300, který byl speciálně optimalizován pro tyto požadavky, je ideální pro aplikace, v nichž se předem montované součásti s lisovanými pouzdry podrobyjí elektroforetickému lakování. Mezi ně patří použití v osobních a užitkových vozidlech, ale také v nábytku či jízdních kolech.
Vzhledem k aktuální diskusi ohledně zákazu PTFE nebo PFAS jsme zde shromáždili všechny důležité informace týkající se našich pouzdra. Najdete zde také seznam všech materiálů iglidur, které neobsahují PTFE nebo byly testovány na přítomnost PFAS, o nichž je známo, že jsou zdraví škodlivé.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00