Změna jazyka :

Válečkový e-řetěz® řady P4.1 umožňuje zvýšit bezpečnost a dostupnost systému. V každém článku řetězového spoje je ložiskový bod pro otočný pohyb. Ten byl nyní vybaven bezúdržbovými kluznými ložisky z vysoce výkonných polymerů, což více než zdvojnásobuje životnost.
Zvýšená bezpečnost a dostupnost systému
Aby bylo možné splnit zvýšené požadavky nových kontejnerových lodí, jako je třída Triple-E, je třeba postavit nové a větší jeřáby STS nebo modernizovat stávající. Kromě toho se zvyšují požadavky na dostupnost a spolehlivost jeřábů. To má dopad i na konstrukci a výběr systému zásobování energií.
Nejnovější generace válečků e-chain® P4.1
Pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti jeřábů STS vyvinula společnost igus® válečky e-chain® P4.1. Tribologicky optimalizovaná kluzná ložiska zajišťují montáž jednotlivých článků řetězu bez mazání. Tím se více než zdvojnásobuje životnost řetězu. Volitelný senzor umožňuje také prediktivní údržbu, která pomáhá dále zvyšovat dostupnost systému. Vysoce flexibilní kabely z programu chainflex® doplňují bezporuchové řešení pro jeřáby a dlouhé pojezdové vzdálenosti. Systém P4.1 je vhodný jak pro pohon vozíku, tak pro podélný pojezd s pojezdovou vzdáleností 1 000 m a více.
Bezplatná bílá kniha:
Tato bílá kniha se zabývá mimo jiné následujícími tématy:


*Uvedené údaje o provozním výkonu jsou výsledkem extrapolace zákaznických aplikací v kombinaci s našimi testovacími daty.

součinitel tření a snížený hnací výkon.
Posun mezi horním a dolním chodem znamená, že se plastové válečky nepřevalují přes sebe, nýbrž kolem sebe, což umožňuje mimořádně hladký chod. Výsledkem je snížení koeficientu tření a snížení výkonu pohonu o 57 %.

Delší životnost
Díky bezúdržbovým kluzným ložiskům v každém článku řetězu je životnost energetického řetězu více než dvojnásobná.

prediktivní údržba
Nový model P4.1 lze volitelně vybavit inteligentními monitorovacími senzory. Ta vysílají signál do komunikačního modulu igus® i.Cee, když je dosaženo definované hranice opotřebení, což umožňuje plánovat prediktivní údržbu válečkového řetězu.

Válečkový e-řetěz® P4.1 byl testován s rychlostí jízdy až 8 m/s na vzdálenost aktuálně 200 m, což odpovídá 400 m dlouhé jízdě. Plně automatizovaný systém zohledňuje širokou škálu aplikací z hlediska zrychlení a rychlosti. Kromě mechanického zatížení způsobeného pohybem přenosového vozidla působí na testovaný energetický řetěz a kabel nerušeně i vlivy okolního prostředí.
Rychlá a snadná montáž a demontáž energetického řetězce P4.1
Spojování:
Oddělte:
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h