Rakouský dodavatel automobilů
Rakouský dodavatel automobilových dílů používá inteligentní plasty společnosti igus pro vnitřní portálové jeřáby, které umožňují automatickou manipulaci s bloky motorů.
Pomocí energetických řetězů, kabelů a kluzných ložisek igus usilujeme o zlepšení technické výkonnosti vašich zařízení ve vašich prostorách, ale také o snížení vašich nákladů. V ideálním případě můžeme zlepšit technickou výkonnost a snížit vaše výdaje. Produkty společnosti igus jsou totiž odolnější proti opotřebení a není potřeba je tak často měnit. Senzory a systémy isense umožňují prediktivní údržbu řetězů e-chain, kluzných ložisek dry-tech a kabelů chainflex.
Poruchy jsou odhaleny ještě předtím, než k ním dojde, odstávky jsou eliminovány, doby oprav jsou díky včasnému zásahu zkráceny a dostupnost stroje je vyšší. Plánované kontroly kvůli údržbě se stanou nadbytečnými a zaměstnanci mohou čas využít účinněji.
Pošlete nám dotaz týkající se vašeho inteligentního projektu nyní
Pod názvem "isense" dodává společnost igus různé senzory, které zjišťují stav komponentů igus, jako jsou kabely a energetické řetězy. Mimo jiné měří úroveň opotřebení a upozorní uživatele či vypnou stroj, jakmile je zapotřebí opravit nebo vyměnit některý z komponentů. Díky propojení s komunikačním modulem icom jsou data přenášena do inteligentního systému. Modul lze připojit ke všem senzorům isense společnosti igus. Například k senzorům na měření otěru nebo úrovně opotřebení spoje pomocí kolíku/otvoru energtického řetězu, ale také k senzorům umožňujícím detekci prasknutí a tlačných/tažných sil nebo sledování kabelu.
Poté, co jsou naměřené hodnoty přeneseny ze senzoru do modulu icom, je zapotřebí tyto hodnoty "interpretovat", aby bylo možné vygenerovat pokyny, co a jak je zapotřebí udělat. To je možné díky připojení ke cloudu společnosti igus. Vzhledem k rostoucímu významu IT bezpečnosti se však firmy čím dál více spoléhají na své vlastní SCADA systémy. Právě proto společnost igus vyvinula modul "icom.plus". S tímto modulem mohou jednotliví zákazníci integrovat data způsobem vhodným pro jejich zařízení a společnost.
S komunikačními modely icom.plus. a icom společnosti igus se můžete rozhodnout, jak chcete využít data získáná prostřednictvím senzorů. Když chcete data integrovat do vašeho systému nebo je číst, můžete tak v případě omezených podmínek učinit offline nebo se spojit se serverem igus.
Existuje několik způsobů, jak najít ten správný systém. Počínaje oblastí použití, jako jsou například energetické řetězy, nebo otázkou, čeho chcete pomocí těchto systémů dosáhnout. Je vhodné k zobrazení zbývající životnosti použít systémy pro prediktivní údržbu, nebo je lepší použít v případě začínajícího opotřebení nebo defektu komponentů alarm?
Online sledování a prediktivní údržba s modulem icom, strojové učení a propojení s cloudem a IoT (Internet of Things) společnosti igus.
Offline sledování a prediktivní údržba energetických řetězů, kabelů a ložisek. S komunikačními modely icom. Zobrazení informací je navíc integrováno do vlastního systému zákazníka.
V případě již existujícího nebo bezprostředně hrozícího defektu systémy doporučí zastavení stroje, aby se předešlo poškození celé aplikace.
Přenos hlášení alarmů, údajů o životnosti a nezpracovaných dat ze senzorů do stávajícího systému zákazníka. Možnost použití online a offline.
K dispozici je široká řada produktů z oblasti inteligentních plastů.
Vyplňte formulář tak, abychom mohli sestavit vhodný systém, který bude přizpůsoben na míru vašim konkrétním potřebám.
Pošlete nám dotaz týkající se vašeho inteligentního projektu nyní
Stáhnout brožuru "inteligentní plasty igus" (PDF)
Testováno! V největší zkušební laboratoři v oboru
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h