Změna jazyka :

Vítěz ceny Silver Vector 2026: Chytré telefony zažívají boom. Jejich výkon se s každou generací zařízení zvyšuje. Srdcem těchto mobilních elektráren jsou desky s plošnými spoji nebo karty, které se vyrábějí pomocí laserového zobrazovacího systému. Vysoce přesné obrábění probíhá spolehlivě pomocí sofistikovaných polohovacích systémů. Předmontované systémy napájení zajišťují potřebnou dlouhodobou provozní spolehlivost, plynulý chod, nízké vibrace a nízký otěr, které jsou pro výrobu v čistých prostorách nezbytné.
Výhoda předmontáže:
Díky rozmanitým zkušenostem společnosti Jenaer Antriebstechnik GmbH dal tento odborník na automatizaci původně přednost vlastní koncepci kabelů. Vzhledem k vysokým požadavkům zákazníka však bylo původní řešení následně ve zkušební laboratoři porovnáno s kabely chainflex od společnosti igus. Zkouška odolnosti jasně hovořila ve prospěch výrobku igus, zejména pokud jde o vhodnost pro čisté prostory. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto nakupovat z jednoho zdroje nejen energetické řetězy, ale i předmontované kabely. Tím se také zkracuje doba průchodnosti ve výrobě.
Speciální požadavky na kombinace průřezů žil a odolnost proti ohybu, jakož i vhodnost pro čisté prostory hovoří ve prospěch kabelů chainflex ze standardního sortimentu, které lze v případě potřeby přizpůsobit požadavkům zákazníka. K tomu se v této aplikaci přidává jejich relativně vysoký počet, malé poloměry ohybu, malý dostupný prostor a nízký otěr. Navíc se nesmí vzájemně ovlivňovat, aby dlouhodobě nenarušovaly funkčnost celého systému.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00