Změna jazyka :
Die Gründe warum die igus® Rollenkette aus der Heavy Duty Serie besonders für den harten Einsatz geeignet ist
Hohe Stabilität, geringer Verschleiß und ein wartungsfreiens Rollensystem zur Reduzierung der Zug- /Schubkräfte
Hohe Zug- /Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen.
... Verfahrwege über 800 m möglich
... geringer Verschleiß
... geringe Längung des Gesamtsystems
"Im Vergleich zur Standard E4/4 ist die Bolzenstärke von bis zu 40 % verstärkt".
Durch integrierte, wartungsfreie Rollen wurden die auftretenden Kräfte deutlich reduziert.
... wartungsfreie Rollen reduzieren die Zug- /Schubkräfte von bis zu 75%
... höhere Zusatzlasten auf langen Wegen
... Reduzierung der benötigten Antriebsleistung
... keine Einschränkungen in Bezug auf Schmutzbelastung
... hohe Zusatzlasten
... Hitze, Feuchtigkeit und Kälte ... kein Problem.
... hohe Stabilität und Steifigkeit
Für lange Lebendauer auf langen Wegen durch breitere Gleitflächen und Verschleißzulagen
bis zu 9 mm breitere Gleitflächen im Vergleich zum Standard E4/4-System
Auch auf langem Wegen sind mit igus® E4/4 RHD-Ketten Geschwindigkeiten von bis zu 6m/s möglich.
... Geschwindigkeiten auf langem Weg auch im Heavy Duty Bereich.
Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß
... Leitungsverschleiß nahezu halbieren
... weniger Teile, mehr Möglichkeiten
Die Modularität der igus®-Systeme ermöglicht einfaches Verlängern, Verkürzen, Erweitern und Austauschen.
... "endlose" Verbreiterung durch Mittellaschen
... Verkürzen und Verlängern direkt vor Ort.
Kabel, Schläuche, Lichtwellenleiter .. alles in einem System
... sichere Daten- und Leistungstransfers in einer e-kette®
... Hydraulik dynamisch sicher geführt.
... das einzige Energieführungssystem auf dem Markt, das alle Medien gleichzeitig sicher führen kann.
Hochbelastbar im exterternen Umfeld durch von bis zu 9 mm verstärkte Seitenteile
... hohe Laufleistung bei geringer Wartung garantiert
... für lange Verfahrweg im exterternen Umfeld.
"Im Vergleich zur Standard E4/4 von bis zu 9 mm verstärkte Seitenteile"
Einfaches und schnelle Befüllen durch beidseitig zu öffnendes Stegsystem (im Innen- und Außenradius)
... einfacher Austausch von Kabeln
... gute Zugänglichkeit in allen Positionen
Wartungsfreie Rollen mit gekapselte Edelstahl-Kugellagern
... wartungsfreie, vorgefettete und gekpapselte Kugellager aus Edelstahl für jede Umgebung.
... verschiedene Rollentypen für verschiedene Anwendungen.
Durch die Nutzung von Rollenketten sind Verfahrwege von bis zu 800 m realisierbar.
... reduzierte Zug- / Schubkräfte
... rollen statt gleiten.
Für hohe Stabilität bei Querbeschleunigung und hohe Torsionsstabilität durch "Verkrallung".
... hohe Zusatzlasten im freitragenden und gleitenden Betrieb.
... Ideal bei hohen Torsionskräften
Konform durch die Nutzung von igumid ESD
... igumid ESD entspricht der Klassifizierung Ex II 2GF
... leitfähig im freitragenden und auch gleitenden Betrieb
Musterbestellung

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00