Změna jazyka :

Systém E3 kombinuje malou rozteč, tichý chod, nízkou hlučnost, stabilitu, jednoduchou instalaci a hospodárnost. Pružný prvek jako spojovací prvek nahrazuje princip kolíčkových otvorů a zabraňuje relativním pohybům mezi klouby. Tím se dosahuje téměř úplné absence opotřebení (čistý prostor). Za účelem snížení výrobních a montážních nákladů se pružný pás nemontuje jednotlivě, ale v délce deseti článků řetězu.
Typická průmyslová odvětví a aplikace
Výroba a zpracování polovodičů, optika, pick-and-place stroje, dopravní technika, měřicí technika, tiskárny a plotry, aplikace v čistých prostorách, všeobecné strojírenství.

vnitřní výška hi: 10 mm
vnitřní šířka Bi: 20 - 60 mm
poloměr ohybu R: 15 - 48 mm
rozteč: 16,7 mm

vnitřní výška hi: 15 mm
vnitřní šířka Bi: 20 - 60 mm
poloměr ohybu R: 32 - 75 mm
rozteč: 16,7 mm

vnitřní výška hi: 22 mm
vnitřní šířka Bi: 20 - 60 mm
poloměr ohybu R: 44 - 75 mm
rozteč: 16,7 mm

Klasifikace IPA - zpráva IG0704-400: ISO třída 1 podle normy DIN EN ISO 14644-1 pro systém E3, řada E3.15.040.075.0 při v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s.

iF - Cena za design 2005
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h