igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
15 mm
Max. priemer kábla
13 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
20 mm
Polomer ohybu [R]
32 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
1,40 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy84,00 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E3.15.020.032.084,00 EUR
Energetická reťazová séria E3.15 | Vysoko dynamická a vhodná do čistých miestností | Vnútorná výška: 15 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032