igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnútorná výška [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
8 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
20 mm
Polomer ohybu [R]
15 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
1,34 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy80,40 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E3.10.020.015.080,40 EUR
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015