Změna jazyka :

Čistý plochý páskový kabel e-skin flat je plochý systém vedení kabelů z vysoce výkonného plastu, který nevykazuje žádné viditelné opotřebení a je odolný proti oděru. Kabelová vedení pro automatizační systémy a roboty ve výrobě displejů a polovodičů a při výrobě LCD/LED panelů musí splňovat speciální požadavky na absenci částic.
Je tomu tak proto, že jakékoli znečištění částicemi o velikosti pouhých 0,0001 mm má škodlivý vliv na výrobek a proces. Na rozdíl od obvyklých řešení dostupných na trhu s pevně definovanými páskovými kabely, kde jsou prvky slanění pevně spojeny, nabízí plochý páskový kabel e-skin komorové systémy, které lze otevřít. Během několika minut lze vyměnit nebo přidat flexibilní pramenné prvky - s konektory nebo bez nich -, e-skin® flat s nosnými řetězy, hadicemi atd.
Zaujal vás náš čistý plochý páskový kabel e-skin flat, ale rádi byste ho drželi v ruce, abyste se mohli definitivně rozhodnout a získat co nejlepší dojem?
Pak si u nás můžete objednat vzorek zdarma.

Bezplatná bílá kniha:
V této bílé knize se dozvíte, jak správně řešit zásobování energií v čistém prostoru:

Ano, náš páskový kabel byl s nejvyšší pečlivostí testován Fraunhoferovým institutem a získal nejvyšší klasifikaci čistých prostor: Třída 1 podle normy DIN EN ISO 14644-1.
Ano, naše páskové kabely jsou odolné proti opotřebení a oděru.
Extrémně tichý provoz 29 dB(A)
Podle aktuálního stavu testů má plochý páskový kabel e-skin flat životnost 81 milionů dvojitých zdvihů.
Přípustná teplota je od +10 °C do +50 °C.
Jsme také v nejvyšší třídě čistých prostor pro vícevrstvé systémy, protože třívrstvý systém byl také certifikován Fraunhoferovým institutem s třídou ISO 1 podle DIN 14644.
V současné době doporučujeme až šest vrstev nad sebou. Montážní konzola, která drží vrstvy pohromadě, by však přesto neměla být vyšší než široká.
Pro vysokou spolehlivost doporučujeme používat splétané konstrukce chainflex CFCLEAN a další typy kabelů igus.
S plochou SKF.S e-skin® s podpůrným řetězem umožňuje jízdu bez opory až 3 m.
V současné době nabízíme instalační prostor od 80 mm.
Pomocí našeho online konfigurátoru e-skin flat si můžete rychle sestavit vlastní páskový kabel s kabely pomocí přetahování & drop.
Ano, s naším páskovým kabelem SKF12O, který lze otevřít, lze kabely rychle vyměnit a přidat.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h