Čistý plochý kabel e-skin® flat

Pro aplikace v čistých prostorech: testováno dle IPA, certifikace pro ISO třídu 1, zaručeně bez obsahu částic

Plochý kabel e-skin flat

Výhody: Zvýšení efektivity zařízení a dosažení vyšších výnosů

Inspirujte se - Příklady z praxe

Plochý kabel e-skin flat v automatizační technologii
Plochý kabel e-skin flat v automatizační technologii

Kolik variant a velikostí plochého páskového kabelu e-skin flat je k dispozici?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

SKF12C.1.1.10

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

SKF12C.UL.1.1.10

Systém vedení plochých kabelů e-skin® flat

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

Další technické výhody

  • Lze rozšířit podle potřeby, roste s požadavky uživatele
  • Možnost vícevrstvého provedení
  • Možnost stohování, montážní držák s proměnlivou šířkou
  • Rychlá, flexibilní výměna náplně
  • Flexibilní standardní modulární systém
  • Žádná výroba na míru
  • O 9 dB(A) tišší než standardní ploché kabely na trhu
  • O 20 % úspornější než standardní ploché kabely pro čisté prostory na trhu
  • Nepodporovaná konstrukce s možností podpůrného řetězu

FAQ - často kladené otázky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie