Změna jazyka :

{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
PVC neboli polyvinylchlorid je velmi univerzální termoplastický materiál. Díky své chemické struktuře a nízké hořlavosti se často používá na výrobních a montážních linkách. Často se však používá také při výrobě obalů a scénického osvětlení.
PUR
PUR neboli polyuretan je bezhalogenový samozhášivý termoplastický elastomer. Tento plášťový materiál nabývá v posledních letech stále většího významu pro kabely. Výhodou PUR je pevnost v zářezu a pružnost za studena. PUR má také lepší chemickou snášenlivost než jiné materiály.
TPE
Zkratka TPE znamená termoplastické elastomery a je obecným označením pro řadu podkategorií. Materiály TPE se převážně používají pro vysoce kvalitní, flexibilní kabely. Důvodem je to, že velmi dobře odolávají mechanickému zatížení a jsou vysoce odolné vůči vnějším vlivům, jako jsou chemikálie nebo teploty.
{{anchor:null}}Doporučujeme
Prostorové rezervy v % pro různé kabely
kabel: volný prostor "po celém obvodu"
Elektrický kulatý kabel: 10 %
Elektrický plochý kabel: 10 %
Pneumatika: 5-10 %
Hydraulics: 20 %
Hadice na média: 15-20 %
Přeplněné elektronické řetězy často začínají v důsledku toho, že vadné kabely nejsou vyměněny, ale jsou pouze doplněny jiným kabelem.
{{anchor:null}}závěsné aplikace,
Pevnost v tahu je dána jmenovitým průřezem vodičů hlavních žil. Podle normy může být kabel v zavěšené aplikaci zatížen mědí hlavních žil 15 N/mm² nebo kabel vyžaduje speciální nosný prvek.
EMC
{{anchor:null}}HAR
Každý výrobce kabelů se může podle těchto norem orientovat a kabely podle nich vyrábět. S materiály harmonizované normynenímožnépostavit kabel, který by splňoval naše požadavky z hlediska kvality a životnosti.
{{anchor:null}}Ne každý kabel
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
Další informace o našich certifikacích UL{{anchor:null}}Při výrobě kabelu
{{anchor:null}}Třída napětí
{{anchor:null}}Hybridní vedení
Další informace o našich hybridních kabelechOsobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00