Změna jazyka :

Pro standard e-chain® - systém igus® E2/000 - je nyní k dispozici program s výklopnými držáky pro řady 2400, 2600 a 3400. Použitím držáků místo otevíracích lišt lze enormně zvětšit vnitřní prostor e-chain®, takže lze bezpečně vést i velké sací hadice. Plnicí prostor lze dále rozdělit pomocí programu speciálních vnitřních dělících prvků chránících kabely, takže je možné kombinovat kabely a hadice z modulárního systému podle vašich požadavků.
Vhodné pro hadice o vnějším průměru max. 80 mm.
Lze otevřít na vnitřní nebo vnější poloměr, lze otáčet do stran.
Odpovídající modulární rozdělení vnitřního prostoru pro optimální členění vnitřního prostoru.
Kabelově přívětivá konstrukce prodlužovacího příčníku a vnitřního oddělení.
Vysoká přídržná síla výsuvné příčky.

vnitřní výška hi: 85 mm
vnitřní šířka Bi: 100 - 200 mm
poloměr ohybu R: 125 - 300 mm
rozteč: 67 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h