Pro velké hadice - větší variabilita

Obrovské zvětšení vnitřního prostoru pro šetrné vedení hadice

  • Vhodné pro hadice o vnějším průměru max. 80 mm.
  • Lze otevřít na vnitřní nebo vnější poloměr, lze otáčet do stran.
  • Odpovídající modulární rozdělení vnitřního prostoru pro optimální členění vnitřního prostoru.
  • Kabelově přívětivá konstrukce prodlužovacího příčníku a vnitřního oddělení.
  • Vysoká přídržná síla výsuvné příčky.
Kabelový řetěz E2.00 ve svislém uspořádání.
Technický výkres sklopného držáku se třemi pohledy a rozměry.
Technický výkres sklopného držáku se třemi pohledy a rozměry.
Kabelový řetěz pro ochranu kabelů v pohyblivém vedení stroje.

Řetěz na přídi řady 2600

Objednací číslopoloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Řetěz na přídi řady 2650

Objednací číslopoloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Příďový řetěz řady 2700

Objednací číslopoloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie