Vysokorychlostní kluzná lišta optimalizovaná pro otěr

Technika nahoru

  • 5x vyšší odolnost proti oděru díky tribologicky optimalizovanému materiálu. Vysokorychlostní kluzná lišta ve srovnání s běžnou kluznou lištou.
  • Pro obzvláště rychlé, klouzavé použití
  • Krátké jednotlivé díly 500 mm, snadnější manipulace
  • K dispozici nové velikosti pro mnoho superhliníkových žlabů

Snížení nákladů

  • Trvanlivější za stejnou cenu
  • Výrazně nižší náklady na údržbu
  • Výrazně jednodušší instalace díky délce 0,5 m místo 2 m
  • Snížení nároků na projektování díky volně přístupnému konfigurátoru kanálů CAD
  • prediktivní údržba - volitelně s přídavným modulem isense

Důkazy

udržitelnost

  • 50 % úspora hmotnosti díky přechodu z vytlačování na vstřikování.
  • Nechte svůj energetický řetěz nebo vlečný řetěz na konci recyklovat.
    v recyklačním programu igus® Chainge®. Nezáleží na tom, který výrobce. Obdržíte za to poukaz: Chainge® recyklační program
  • Společnost igus® podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do chemické recyklace. Více informací o tomto tématu najdete na adrese: Recyklace chemických látek

Technické detaily

Kluzná lišta pro vysoké rychlosti

Testovaná odolnost proti opotřebení vysokorychlostní kluzné lišty

Testy kluzných lišt pro vysoké rychlosti

Mohlo by vás také zajímat toto

Kluzná lišta pro vysoké rychlosti

Senzor opotřebení kluzných lišt ve vodicích žlabech

Vodicí žlaby

vodicí žlab

Energetické řetězy

energetický řetězec

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie