Ochrana kabelů PMA a příslušenství

Produktová řada PMA - všestranný výběr hadic a systémů

Systémy ochrany kabelů PMA se používají kdykoli je zapotřebí mechanické ochrany elektrických vedení a kabelů. Vysoce flexibilní kabel chránící trubky jsou zvláště vhodné pro dodatečnou ochranu kabelových žlabů v systémech e-chain system®. Kombinací technického know-how a nejpřísnějších mezinárodních bezpečnostních směrnic splňuje PMA celosvětové požadavky průmyslových trhů v oblastech aplikací, jako je strojírenství, konstrukce automobilů, optická vlákna, solární systémy, stejně jako aplikace v sektoru robotů s vysokými rychlostmi a miliony cyklů ohýbání.

PMAFLEX - vlnité trubice

PMAFLEX zahrnuje různé typy hadic na poli ochrany kabelů v nejrůznějších aplikacích. Řada PMAFLEX nabízí hadice pro technicky náročné aplikace se speciálními požadavky. K dispozici jsou průměry trubek od 4,5 mm do 125 mm ve verzích od velmi lehkých po velmi těžké a ohybatelných až vysoce pružných. Standardní barvy jsou černá a šedá. Mnoho typů trubek je specificky testováno anebo schváleno dle CSA, UL certifikace, NF, SNCF, DB atd.

PMAFIX - Konektory

Název PMAFIX označuje velmi širokou řadu připojovacích prvků s patentovaným bezpečným spojovacím systémem PMA. Připojovací prvky jsou k dispozici pro třídu těsnosti IP66 a IP68. Připojovací prvky třídy IP66 jsou vybaveny předem nainstalovaným univerzálním zámkem, který zaručuje rychlou montáž zasunutím trubky. Připojovací prvky IP68 pro vyšší požadavky se dodávají se speciální zátkou trubky.

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

Vysoce pružné, středně profilované trubice

Rozsah teplot:
-50 °C až +95 °C,
krátkodobě až do 150 °C.

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

Pružná, velmi těžká verze

Rozsah teplot:
-40 °C až +105 °C,
krátkodobě až do 150 °C.

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

Velice pružné, středně profilované trubice

Rozsah teplot:
-40 °C až +105 °C,
krátkodobě až do 150 °C.

PACO  

PACO

Oddělitelná ochranná hadice, pružná

Rozsah teplot:
-40 °C až +100 °C,
krátkodobě až do 130 °C.

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

Velice pružné, středně profilované trubice CSA

Rozsah teplot:
-50 °C až +105 °C,
krátkodobě až do 150 °C.

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

Přímé tvarovky

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

Pravoúhlé tvarovky

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

Pravoúhlé tvarovky obloukové

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

Pravoúhlé tvarovky

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

Pravoúhlé tvarovky s obrubou

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

Jednodílná podpora systému s integrovanou zajišťovací západkou

Příchytka potrubí SGB  

Příchytka potrubí SGB

BMN/GMN - šestihranná kontramatice  

BMN/GMN - šestihranná kontramatice

Pro dodatečné zajištění spojovacích tvarovek.
Materiál:
Typ BMN: polyamid, černý
Typ GMN: polyamid, šedý

514 - šrouby tvarovek  

514 - šrouby tvarovek

Pro dočasné utěsnění například rozvodných skříní připravených pro tvarovky PMAFIX.
Materiál: polyamid vyztužený skleněnými vlákny, světle šedý

PMA-COFLEX-TNO  

PMA-COFLEX-TNO

Rozdělené prvky

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

Demontovatelná kontramatice

Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů