drylin® EGW - Lineární modul s nekonečným převodem

Lineární modul drylin EGW s ozubeným řemenem a vysouvajícími se dřevěnými lištami.

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost

Další informace o laboratorním testu

  • lineární vedení: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC motor, NEMA 34
  • délka zdvihu: 8 000 mm
  • Konstrukce: modulární, skládá se z 5 segmentů kolejnic.
  • zatížení: centrické 200 N
  • Rychlost: 1 m/s
  • Zkušební cykly: Cílová hodnota: 250 000 zkušebních cyklů/ Dosažená hodnota: 600 000 zkušebních cyklů

Podrobný popis lineárního modulu Endless Gear

Další informace o lineárním modulu Endless Gear

Detailní pohledy na lineární modul

Spojitý ozubený řemenový lineární modul s více pohledy na lineární vedení.

Jednoduchý videonávod k montáži

Návod k montáži EGW

Montážní návod EGW s ikonou nářadí pro lineární modul Endless Gear.

drylin® W výměnná ložiska

Vyměnitelné kluzné ložisko drylin W v různých pohledech a na lineární liště.

Prvek ozubeného kola z igliduru RN202

Plastové ozubené lišty v různých provedeních a velikostech.

Poradenství při nákupu elektromotorů

Elektrické motory různých velikostí vedle sebe.

Technický výkres

Technický výkres lineárního modulu s rozměry v bočním a horním pohledu.
Symbol nákupního košíku vedle dvou lineárních modulů.

Internetový obchod s pohonnými technologiemi

Konfigurátor technologie pohonu

Banner s ikonou otazníku a portrétem muže.

Zadejte dotaz na produkt

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie