Vtokový odběrač: odebírání vtoků ze vstřikovacího stroje a jejich oddělování.

Sběrač vtoků za méně než 2 000 eur

  • Vtoky se vysouvají z boční strany
  • Elektrický pohon
  • Díl odolný proti opotřebení lze snadno vyměnit
  • Celkový cyklus od otevření do uzavření za 1,25 s
  • Konfigurovatelná spodní konstrukce (přizpůsobitelná v závislosti na typu stroje)
igus Sprue Picker s lineární osou a chapadlem v Customer Testing Area.
Diagram úspor a amortizace během 360 dnů se dvěma amortizačními liniemi a zónou zisku.

​​​​​​Výhody vtokové soupravy:

  • nákladově efektivní automatizace na vstřikovacím stroji za méně než 2 000 EUR (výchozí cena)
  • Ekonomičtější výroba bez ruční manipulace s vtokem.
  • Návratnost investice je možná již po několika měsících

Rozsah dodávky:

  • Kinematika vtokového ústrojí IAP1
  • Řídicí jednotka motoru drylin® D1 dryve
  • Příklad programu pro EUROMAP / SELOGICA

Úsporné použití ve vnitropodnikové výrobě

Jak je vtokový sběrač konstruován?

Lineární vedení drylin W vyříznuté z pozadí s vozíkem a dvěma vodicími lištami.

průvodce profilem drylin W

  • 100 % mazání a bezúdržbovost
  • Odolnost proti opotřebení
  • Až o 40 % levnější než vedení s kuličkovými ložisky s recirkulací
  • Modulární lineární vedení
Kuličkový šroub se závitovou hřídelí a přírubovou maticí.

Olověné matice a olověné šrouby

  • Zcela suchý chod: Až 2,5× vyšší účinnost díky optimalizovaným úhlům boků
  • Tichý chod a nízké vibrace
  • Testováno: Až o 25 % nižší opotřebení
Koncový doraz NSV na vodicí liště s nastavitelným dorazovým blokem.

Nízkoprofilové lineární vedení drylin N

  • 100 % bezúdržbový a bezmazný
  • Nízké opotřebení s nízkým koeficientem tření
  • Malá celková výška mezi 6 a 12 mm
  • Nízká hmotnost
iglidur přírubové ložisko z plastu.

Kluzná ložiska iglidur J

  • Velmi nízký koeficient tření
  • Materiál odolný proti opotřebení
  • bezúdržbový
  • Více než 250 rozměrů ze skladu
iglidur J polotovarová deska z plastu, izolovaná na světlém pozadí.

deska iglidur J

  • Nízká poloviční hodnota v suchém provozu
  • Bezúdržbovost a předvídatelnost
  • Standardní program ze skladu
  • Mechanické zpracování bez minimálního objednacího množství

Další produkty pro automatizaci v plastikářském průmyslu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie