Robustní systémy vedení kabelů pro konzolové a vrtné podlahové ližiny na moři

Offshore zařízení s jeřábovou konstrukcí a oranžovými dopravními řetězy v detailním záběru.

Výrobky pro kabelové vodicí systémy pro konzoly, vrtné podlahové ližiny a ližiny pro zvedací zařízení

Energetický řetěz igus je ohnutý vedle pracovníka v modrém pracovním oděvu.

Energetické řetězy pro velké zatížení

  • Lehké: až o 70 % lehčí než ocelové
  • Odolnost proti korozi: vhodné pro použití na volném moři
  • Robustní: vysoce odolné, unesou vysoké dodatečné zatížení
Symboly schválení DNV a NEK 606 nad offshore kabelem s více žilami.

Kabely pro mobilní aplikace

  • Schválení DNV pro bezpečné použití na vrtných plošinách a lodích na moři
  • Více než 370 certifikovaných kabelů
Energetický řetěz readychain se třemi kabely a konektory.

Předmontované energetické řetězy

  • Všechny energetické řetězy mohou být dodány s předmontovanými kabely ("plug & play" řešení).
  • O 95 % kratší doba zapojení

Úspěšné příběhy

Technici montují systém igus vedení kabelů na průmyslové zařízení se skid sáněmi.

Plastový energetický řetěz nese hmotnost kabelu 200 kg/m

Koláž offshore aplikací igus pro lodní dopravu a vrtné plošiny.

... a další úspěchy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie