Změna jazyka :
Vrtání

Kanadské společnosti zabývající se těžbou ropy nyní řešení energetického řetězce e-loop zajišťuje, že horní pohon, který spouští vrtnou trubku do země a opět ji vytahuje, je vždy bezpečně a spolehlivě zásobován energií a signály, a to i po silných bouřích. Energetický řetěz nahrazuje dříve používanou servisní smyčku.
Horní pohon: vedení kabelu odolné proti vibracím podle předpisů o ochraně proti výbuchu.
Špičkový pohon: energetické řetězy se osvědčily jako spolehlivá alternativa servisních smyček na vrtných plošinách
Špičkový pohon: energetický řetěz pro bezpečné vedení kabelů na víceúčelových věžích
Konzola: kabely o hmotnosti 200 kg/m vedené bezpečně a kompaktně na vrtné lodi na moři.
Konzola: silné a kompaktní plastové energetické řetězy na vrtné plošině na moři
Konzola: energetické řetězy s prodlouženým článkem s vysokou hmotností kabelu
Manipulátor potrubí: bezpečné vedení kabelů s energetickými řetězy E4.1 na vrtné lodi
Lávka: robustní vedení kabelů v lávce pro bezpečnou manipulaci s trubkami
Vrtná souprava: pobřežní energetický řetězec pro vrtání základů větrných farem
Pokládka potrubí: energetické řetězy odolné proti rojení pro svařovací zařízení v nádobě na pokládku potrubí
Pokládka potrubí: spolehlivé vedení potrubí pro věže a napínáky pro pokládku potrubí

Těžké otočné jeřáby Liebherr řady CAL se používají na tzv. instalačních plavidlech, která montují větrné turbíny na moři. Mohou zvedat komponenty o hmotnosti až 1 500 t. Inovativní koncepce, v níž jsou k sobě připojeny dva energetické řetězy umožňující otáčení výložníku až o 900°, zajišťuje přenos energie přes otočný prstenec.
Kompaktní rotační systém napájení těžkého jeřábu na plavidle pro pokládku potrubí
Kompletní systém pro vedení kabelů na stoupacím jeřábu na palubě vrtné lodi
Bezúdržbová kluzná ložiska pro A-rám s poloměrem pohybu 180°
Bezpečné vedení kabelů pro smykové jeřáby
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00