Mobilní a udržitelné pobřežní napájení v terminálu výletních lodí v rotterdamském přístavu

Pohyblivá zásuvka zajišťuje napájení lodí podél 230 metrů dlouhého nábřeží s přesností na bod.

Zlatý vektor 2026

Profil

Použité produkty

Flexibilní napájení

Flexibilní napájení iMSPO

Zásobování energií na nábřeží

Energetické řetězy podél nábřeží

Problém

Řešení

Je jedinečný, protože [die iMSPO Cruise] je flexibilní systém. Máme koryto dlouhé 230 m, takže na [die Betreiber] určují, kam pojede překládací vozidlo, podle toho, kde je umístěn poklop. Loď nemusí být umístěna přesně. Nezáleží na tom, zda je loď zakotvena na pravoboku nebo na levoboku.

Arjan van der Linde

Manažer Cruise Port Rotterdam, Shore Power

Ve videu: Instalace mobilního pobřežního napájení iMSPO v přístavu Rotterdam

V terminálu pro výletní lodě v rotterdamském přístavu se pohyblivá zásuvka pro připojení pobřežního napájení kotvících lodí pohybuje 230 m po žlabu pod nábřežím.

Takzvaný iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) se skládá z mobilního vozíku se zásuvkovou skříní a energetických řetězů, které bezpečně přemisťují těžké kabely po kolejnicovém systému. Pomocí dálkového ovládání s ním mohou pohybovat dvě osoby.

Na veletrhu Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 v Amsterdamu získalo zařízení iMSPO ocenění "Port Innovation of the Year".