Co bylo potřeba: přívod energie z turbíny do rozváděče.
Požadavky: odolnost proti opotřebení, bez koroze, necitlivý na slanou vodu, cenově výhodný.
Oblast použití: odvětví obnovitelných/vodních zdrojů energie
Tocardo je nizozemská společnost, která se specializuje na vývoj přílivových turbín. Tato ambiciózní společnost si stanovila za cíl stát se předním hráčem na trhu s obnovitelnými mořskými zdroji energie. Zaměřuje se na snižování nákladů na životní cyklus přílivových turbín, minimalizaci rizik při výstavbě a zároveň na zvyšování výroby energie. Turbíny lze řídit nezávisle na sobě, takže výroba energie může pokračovat i v případě poruchy jednotlivých turbín.
Problém
Vývojáři ve společnosti Tocardo hledali způsob, jak bezpečně vést kabely od turbíny k měniči v rozváděči a maximalizovat tak životnost systému. Kabelový nosný systém musel být co nejrobustnější a nejflexibilnější, aby jej bylo možné použít na různých místech. Odstávky pro údržbu měly být minimalizovány.
Řešení
Obrátili jsme se na odborníky na kabelové nosiče ze společnosti igus®, kteří našli dokonalé řešení: naše e-řetězce® E4/4 řady 40/40 zajišťují nepřerušovaný přenos vyrobené energie v náročném prostředí. Jsou odolné proti korozi a necitlivé v trvale vlhkém prostředí a díky širokému příčníku a definovanému poloměru ohybu jsou obzvláště šetrné ke kabelům. Snadno se také instalují - a pokud je třeba kabel vyměnit, lze příčku rychle a snadno přitlačit šroubovákem.
igus® e-chain® mezi turbínou Tocardo a rozváděčem při montáži
Více informací
Náš energetický řetězec
Vše, co potřebujete vědět o našem elektronickém řetězci® v přehledu: Standardní a speciální systémy, nové produkty, laboratorní testy a další informace.