Díky lepším tolerancím se díky 3D tištěným ozubeným kolům vznášejí předměty ve výlohách.

  • Co bylo potřeba? převodovka s přesnými tolerancemi
  • Výrobní metoda: selektivní laserové spékání (SLS)
  • Požadavky: Bezúdržbovost, nízká hlučnost, hladký chod
  • Materiál: iglidur i3
  • Odvětví: výroba, zpracování a distribuce: Nábytkářský design
  • Úspěch díky spolupráci: Bezúdržbové komponenty, bezvibrační a tiché otáčení předmětů, možnost zachování iluze
Zlepšení tolerancí z 0,2 mm na 0,1 mm díky přesnosti přítlaku igus zajišťuje tichý a plynulý provoz.
Iluze plovoucího objektu lze dosáhnout dvěma lineárními pohyby a jedním rotačním.

Problém

Řešení

Selektivní laserové spékání ve společnosti igus - implementace filigránových komponentů

Příklad převodovky vytištěné ve 3D z igliduru i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - 3D tisk plastových převodovek všeho druhu u společnosti igus®

Zkouška ozubených kol ze zkušební laboratoře:
otáčení pod úhlem 1 440°: 64 otáček za minutu, M = 2,25 Nm, z = 30, m = 1, b = 6 mm Osa Y: cykly do přetržení 1. iglidur I3 (vytištěno) 2. iglidur I8-ESD (vytištěno) 3. POM (frézováno) 4. iglidur I6 (vytištěno) 5. iglidur I190 (vytištěno) 6. iglidur I190 (vytištěno) PLA (tištěný)

Další produkty igus v tomto příkladu použití:

Další příklady aplikací s komponenty vytištěnými ve 3D

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie