Změna jazyka :

Dokonalá shoda - igus readycable: průmyslová kabelová konfekce chainflex Leitungen mit HARTING Industrie-Steckverbindern. Ob konfektionierte Steuerleitungen oder individuelle Maßkonfektionen ab Stückzahl 1 - die ausgiebig getestete chainflex Leitungsqualität in Verbindung mit den HARTING Steckertypen Han 3A, 6B, 10B, 16B und 24B als anschlussfertige readycable Lösung für industrielle Anwendungen hilft aufwändige Steckerkonfektionierung einzusparen und garantiert sichere Komponenten.
Was ist das Besondere daran?
Gute Gründe für igus bei der Kabelkonfektion auf die Partnerschaft mit HARTING zu vertrauen: Neben der Integrationsfähigkeit in die eigene Fertigung waren für igus die folgenden Kriterien bei der Auswahl von HARTING als Lieferanten für modulare Steckverbinder entscheidend:

Co dělá toto zvláštní partnerství dobrým?
Die readycable Fertigung von igus kann so mit HARTING als Lieferant und Design-In-Partner von modularen Han® Industrie-Steckverbindern voll und ganz ihre Stärken ausspielen. Qualität, Durchlaufzeit, Produktivität und damit dann auch der Preis, stehen eindeutig für die industrielle Kabelkonfektionierung bei igus. Kombiniert man diese maschinelle Bearbeitung der Kontakte in den Einsätzen von HARTING mit vorgelagerter maschineller Kabelbearbeitung, spezialisierten Konfektionierungsbereichen und Kanban-Lagern, erhält man die unvergleichliche Flexibilität von igus readycable:
"4 roky záruky na kabely chainflex a výpočet životnosti na základě 2 miliard zkušebních cyklů za rok"
Die für readycable verwendeten chainflex Leitungen werden intensiv im eigenen 3.800 m² großen Testlabor, dem größten der Branche, getestet. Die anschlussfertifen readycable Leitungen garantieren eine lange Lebensdauer dank umfangreicher Tests und Qualitätsprüfungen im eigenen Labor und mehr als 25-jähriger Erfahrung in der Herstellung und Konfektion von Leitungen.
igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut "Underwriters Laboratories" die Richtigkeit der Aussage "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen - auf igus verweisende - Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Ein anschlussfertiges Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker
Der Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen.
Dies ist eine Gemeinschaftsentwicklung von igus & HARTING und bedient sich dabei bei dem hoch individualisierbaren Han-Modular Steckverbinder von HARTING. Alle Bestandteile in Form von eingesetzten Modulen, benötigter Gelenkrahmen als auch Gehäuse können beliebig modular miteinander kombiniert und zur Kabelkonfektion bei igus als readycable beauftragt werden. Schon 2018 hat igus hier den Startschuss zu ersten Musterprojekten gegeben.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00