Změna jazyka :
Zdravotnické prostředí vyžaduje komponenty, které splňují nejvyšší hygienické standardy. Naše pouzdra a dodávky energie vyrobené z vysoce výkonného plastu jsou tou správnou volbou. Díky pevným mazivům zabudovaným do plastového materiálu jsou naše ložiska čistá a tichá, odolná proti korozi a zcela bezúdržbová. Úspěšně se používají v rentgenových robotech, laboratorním vybavení, léčebných křeslech, nemocničních lůžkách a protézách. Naše tiché a nízkovibrační energetické řetězy zajišťují bezpečnou dodávka energie i ve stísněných prostorech, např. na operačních sálech, v rehabilitačních zařízeních a při diagnostickém zobrazování. V naší produktové řady máme také modely vhodné pro čisté prostory až do třídy ISO 1.
Hledáte způsoby, jak zvýšit výkon a spolehlivost vašich aplikací v oblasti zdravotnické techniky? Na veletrhu COMPAMED 2026 v Düsseldorfu vám předvedeme, jak samomazné komponenty a řešení připravená k okamžité instalaci minimalizují údržbu, snižují riziko prostojů a splňují nejvyšší požadavky na hygienu a kvalitu.
📍COMPAMED Düsseldorf
📅16. až 19. listopadu 2026
🏢Hala 8a, stánek N01

V oblasti zdravotnické techniky jsou rozhodující nízká hlučnost, provoz bez vibrací a maximální spolehlivost – a to i za extrémních podmínek, jako je omezený instalační prostor, opakované pohyby a nejvyšší hygienické standardy. Naše kabely igus chainflex a energetické řetězy tyto požadavky splňují na výbornou.
Zjistěte, jak vám může řada CFCLEAN a naše systémy napájení, jako je například e-skin flat splňující požadavky na čisté prostory cleanroom podle normy ISO třídy 1, pomoci v náročných aplikacích – díky menším rozměrům, nízké hmotnosti a maximální flexibilitě.
Všechny produkty jsou testovány ve zkušební laboratoři igus, která je největší zkušební laboratoří v tomto odvětví, a to v reálných podmínkách s ohledem na opotřebení a kapacitu zatížení. Tyto výsledky jsou zahrnuty do našich online nástrojů pro výpočet provozní životnosti, které vám poskytují přesné odhady odolnosti. Součástí zkušebních stanic je také laboratoř v čisté prostory cleanroom, ve které můžeme s podporou Fraunhoferova institutu IPA rychle vyvíjet výrobky bez částic, které jsou vhodné pro čisté prostory cleanroom s čistotou vzduchu až do třídy 1.
Na vyžádání provádíme zákaznické testy, při nichž ověřujeme použití produktu za konkrétních podmínek.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00