Výrobky pro zdravotnický nábytek

Zdravotnický nábytek

Náš nejprodávanější lékařský nábytek a vybavení pro ošetřovny

Válečky nemocničního lůžka a koncovky tyčí igubal

Úspora nákladů až 40 %%

  • Až o 40% úspornější a o 80 % lehčí než kovové verze
  • Kompenzace nesouososti a zatížení hranami
Podpěra monitoru a kluzná ložiska iglidur Q2LW

Nákladově efektivní až do 80 MPa

  • Vysoká únosnost a dobrá odolnost proti otěru i přes velké zatížení
  • Nákladově efektivní a udržitelné díky použití již zpracovaných materiálů
Lékařská stolice a iglidur JPF

Bez PTFE a testováno na PFAS

  • Verze osvědčeného materiálu s nízkým třením bez PTFE a testovaná na PFAS se stejnými nebo lepšími tribologickými parametry - nyní bez škodlivých látek.
  • Velmi nízká tendence k prokluzování
Otočné rameno a otočné kroužky PRT

Tichá rotace bez mazání

  • Tichý a čistý chod díky plastovým kluzným prvkům místo kovových kuliček
  • Lze přizpůsobit
  • Pro malé instalační prostory: PRT-04 Micro o průměru 60 mm
Tabulka pacientů a e-řetězec E2.1

Nejmenší poloměry ohybu od 28 mm

  • Přívětivý k lanům díky hladkým vnitřním konturám
  • Snadné otevírání za pouhé 2 sekundy
  • O 10% pevnější a o 30% levnější než předchozí řada E2/000
Chirurgické světlo a optický kabel chainflex

Zabezpečený přenos dat až 5xd

  • Vysoce kvalitní materiál pro nejnáročnější požadavky při 5-7,5xd
  • Nejvyšší bezpečnost EMC s vysokým
  • přenosovými vlastnostmi z hlediska technologie skla
  • K dispozici v požadované délce: s přesností na centimetr

Úspěšné aplikace ve zdravotnickém nábytku

OP light od společnosti Trumpf

Snadno nastavitelné chirurgické světlo

Nastavitelné otočné rameno monitoru

Bezúdržbová otočná ramena monitoru

Aplikace v lékařské technice

Další úspěchy

Produkty pro zubní zařízení

Komponenty pro zubní zařízení

Produkty pro čisté prostory

Výrobky pro čisté prostory

Kreslení dílů ve speciálních geometriích

Speciální díly

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie