Změna jazyka :
Díky technologii převodovek drygear můžete své výrobní procesy udržitelně a efektivně optimalizovat. Naše řešení jsou navržena tak, aby vylepšila stávající výrobní systémy bez nutnosti rozsáhlých úprav. Převodovky lze snadno začlenit do stávajících systémů.
Například doby přípravy v zákaznických projektech se již zkrátily až o 98% a investice se vrátí za méně než 30 dní.
Vaše výhody:
Všestranné a flexibilní aplikace s modulárními převodovkami
Technologie převodovky DryGear využívá plastová ozubená kola vyrobená z vysoce výkonných polymerů. Převodovky nevyžadují žádné vnější mazivo, a jsou proto odolné proti znečištění. Odpadá údržba a s ní spojené náklady.
U převodovek DryGear nebudete potřebovat ani kapku mazacího oleje. To prospívá nejen našim uživatelům, ale také životnímu prostředí. Naše tribologicky optimalizované materiály také vytvářejí menší otěr, což znamená, že je zapotřebí méně energie.
Výrobky s technologií převodovky drygear odolávají téměř všem podmínkám. V našem sortimentu pro vás máme také vhodné převodovky a motory pro extrémní teploty v rozmezí od -30 °C do +180 °C.
Výroba pomocí vstřikování plastů nebo 3D tisku zaručuje nákladovou efektivitu a poskytuje geometrickou volnost pro optimální využití instalačního prostoru. Flexibilní modulární systém umožňuje převodovky libovolně rozšiřovat a integrovat do stávajících systémů.
Plastové převodovky drygear zaujmou díky technologii motion plastics svými ultralehkými materiály. Výsledkem je výrazně nižší hlučnost a vibrace. Pro vás jako obsluhu jsou plastové převody - například v robotech - až čtyřikrát tišší.
Pro individuální zkoušky zákazníků je k dispozici přibližně 50 vlastních zkušebních stanic pro suché přístroje. Naše převodovky také denně testujeme v rámci aktivního výzkumu a vývoje.
Mezi naše nové produkty patří
Naše motto „"“ („Vysoko s technologií, dolů s náklady“ ) " symbolizuje technologický pokrok a udržitelnost.
Nabízíme také speciální velikosti a řešení na míru. Zjistěte více o našich nových produktech drygear!
Plastová ozubená kola igus - lehká, odolná, bez mazání
Naše ozubená kola z vysoce výkonných plastů přesvědčí svou odolností proti opotřebení a bezúdržbovým provozem - bez jakéhokoli mazání. Díky všestranným výrobním postupům, jako je vstřikování, mechanické zpracování a 3D tisk, nabízíme správné řešení pro každou aplikaci, ať už se jedná o jednotlivé kusy nebo sériovou výrobu.

Spojte přesnou technologii převodovek s bezmaznými a na údržbu nenáročnými systémy pohonu drylin e od společnosti igus. Díky modulární konstrukci a univerzálním možnostem pohonu - od krokových motorů po stejnosměrné a BLDC motory - získáte efektivní a odolné řešení pro vaši aplikaci. Ideální pro plynulý, tichý a energeticky úsporný provoz.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00