Změna jazyka :

Kuličková ložiska nahrazují kluzné tření valivým třením, což umožňuje rotační pohyb s malým odporem. Aby správně fungovala, musí být zpravidla mazána. Plastová kuličková ložiska xiros nevyžadují žádné další mazání, jsou odolná proti korozi a pracují velmi tiše. Díky tomu jsou nákladově efektivní alternativou ke svým kovovým protějškům. Komponenty, které se skládají ze směsi tribopolymerů, jsou lehké, odolné vůči chemikáliím a volitelně nemagnetické. To zajišťuje bezpečné použití v medicíně, balení, potravinářství, pohonných technologiích a mnoha dalších odvětvích.
Naše kuličková ložiska xiros se skládají ze směsi základních plastů, pevných maziv, vláken a filamentů. Používané kuličky jsou obvykle vyrobeny z nerezové oceli, skla nebo plastu. Ty jsou uloženy v kleci, která může být vyrobena z našich vlastních materiálů xirodur, PA, PP nebo PEEK.
V našem internetovém obchodě najdete radiální kuličková ložiska, axiální ložiska, přírubová kuličková ložiska, kuličková ložiska s ložiskovým tělesem, kuličkové převodové jednotky, dopravníkové válečky, otočná kuličková ložiska a další typy v různých velikostech. Díky široké škále materiálů jsou naše řešení určena pro nejrůznější odvětví a mohou být použita i pro vaše specifické aplikace.
Bez kuličkových ložisek si nelze představit strojírenství. Existují různé konstrukce, přičemž rozměry a technické složení komponentů závisí na specifikacích průmyslového použití. Nejběžněji používané typy jsou uvedeny níže.
Radiální kuličkové ložisko s hlubokou drážkou podle DIN 625:
Tento typ kuličkového ložiska absorbuje radiální síly a používá se všude tam, kde se otáčejí součásti. V automobilovém průmyslu se například radiální kuličková ložiska s hlubokou drážkou nacházejí v podvozku, kde slouží k podepření a vedení náprav. Radiální síla působí vždy, když náprava provádí rotační pohyb.
Kuličkové ložisko s kosoúhlým záběrem podle DIN 628:
Toto ložisko je konstruováno tak, aby pohlcovalo radiální i axiální síly v jednom směru. Kuličková ložiska s křížovým výběrem umožňují vyšší rychlosti a snižují tření pro široký rozsah zatížení. Kuličková ložiska s křížovým záběrem se používají v cyklistickém průmyslu, automobilovém průmyslu nebo například v vodicích šroubech obráběcích strojů.
Samonastavitelné kuličkové ložisko podle DIN 630:
Tento typ kuličkového ložiska se obecně používá v aplikacích s dlouhými hřídeli. Důvodem jsou montážní problémy způsobené otvory v pouzdru. U samonastavitelných ložisek hraje roli axiální síla. Ta musí být udržována na nízké úrovni, protože drážky ve vnějším kroužku mají omezenou kontaktní plochu pro valivé prvky. Používá se v obecné strojírenství.
Axiální ložisko podle DIN 711:
Tento typ, označovaný také jako axiální kuličkové ložisko s hlubokou drážkou, je určen k ložiskovému uložení axiálních sil. Jsou k dispozici v jednořadém nebo dvouřadém provedení a již se používají v mnoha aplikacích v lékařské technice nebo balicím průmyslu.
Zde můžete vidět, kde se naše polymerová kuličková ložiska úspěšně používají v průmyslu.
V této sekci odpovídáme na některé obecné otázky týkající se kuličkových ložisek a našich polymerových kuličkových ložisek. Mimo jiné se můžete těšit na následující témata:
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00